Översikt
Produktiv och effektiv
CC2.7 är en 3-tonsmaskin med en 1 200 mm (47 tum) främre vals och 4 bakhjul. Kombinationskompaktorn erbjuder stor mångsidighet tack vare dess 4 gummidäck med knådande funktion som ger en jämn och slät beläggningsyta.
Huvudspecifikationer
CC2.7 är en 3-tonsmaskin med en 1 200 mm (47 tum) främre vals och 4 bakhjul. Kombinationskompaktorn erbjuder stor mångsidighet tack vare dess 4 gummidäck med knådande funktion som ger en jämn och slät beläggningsyta.
Upp till 33 % mer kraft med Cat C1.7T-motorn på 48 hk/36 kW med optimerad hydraulik och flera alternativ för ballast.
CC2.7 innebär färre underhållsuppgifter, felsökning via Cat ET och ett serviceintervall på 3 år/3 000 timmar för vibrationssystemet.
Maskinen är försedd med intuitiva förarreglage, en lättförståelig display och en ergonomisk förarplats.
Visar 1-6 av 5
| Standardarbetsvikt med ROPS | 5718 lb 2599 kg |
| Statiskt linjärt tryck | 61 lb/tum 13.1 kg/cm |
| Maximal arbetsvikt | 6114 lb 2779 kg |
| Packningsbredd | 47.2 tum 1200 mm |
| Total bredd | 51.7 tum 1312 mm |
| Valsbredd | 47.2 tum 1200 mm |
| Höjd – ROPS | 109.7 tum 2786 mm |
| Hjulbas | 70.9 tum 1800 mm |
| Total längd | 99.2 tum 2520 mm |
| Trummans diameter | 28.3 tum 720 mm |
| Höjd – med ROPS/FOPS | 70.8 tum 1799 mm |
| Höjd – ratt | 112.9 tum 2869 mm |
| Bruttoeffekt | 48.2 hp 36 kW |
| Motoreffekt (1) | 48.2 hp 36 kW |
| Motormodell | C1.7T C1.7T |
| Vändradie – innanför valskant | 100 tum 2540 mm |
| Markfrigång | 11.2 tum 285 mm |
| Avstånd till kantsten | 17.8 tum 453 mm |
| Körhastighet – maximal | 6.8 km/h 11 km/h |
| Statiskt linjärt tryck | 66.2 lb/tum 11.85 kg/cm |
| Valsförskjutning | 2 tum 50 mm |
| Antal hjul | 4 4 |
| Vändradie – Utanför valskant | 147.2 tum 3740 mm |
| Nominell amplitud – hög | 0.02 tum 0.52 mm |
| Lägsta frekvens | 3180 VPM 53 Hz |
| Högsta frekvens | 3840 VPM 64 Hz |
| Centrifugalkraft per vals – maximal | 7929 lb/ft 35 kN |
| Vattenspraytankens volym | 42.24 gal (US) 160 l |
| Bränsletankvolym | 14.37 Gal 55 l |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERCC2.7 Kombinationstandemkompaktor, vänster sida
CC2.7 Kombinationstandemkompaktor som kompakterar asfalt på en parkeringsplats.
CC2.7 Kombinationstandemkompaktor, vänster fram
CC2.7 Kombinationstandemkompaktor, höger sida
Tabell för universalkompaktorer
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.