CS17 Vibrerande jordkompaktor

Vibrerande jordkompaktorer CS17 Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med hytt
38405 lb
17420 kg
Packningsbredd
84 tum
2134 mm
Bruttoeffekt
174.9 hp
130.4 K/W

Översikt

Effektiv och jämn kompaktering

Cat® CS17 Vibrerande jordkompaktor är utrustad med slät vals och passar perfekt för tillämpningar i granulär jord eller kohesionsjord med tillvalet padfotssats. Ett pålitligt framdrivningssystem ger bättre prestanda och effektivitet och de tekniska kompakteringslösningarna gör att du kan nå måldensiteten snabbare.

Fördelar

Låga driftskostnader

Eco-läge, underhållsfri kopplingsanordning med lager med livslång förslutning och utökade serviceintervall hjälper dig hålla nere drift- och underhållskostnaderna.

Öka effektiviteten med kompakteringsteknik

Teknik för kompakteringsmätning ombord visar när specifikationerna är uppnådda, vilket gör att du slipper gissa och kan undvika onödiga körningar och minimera jordbearbetningen.

Enastående sikt och komfort

En bakåtriktad kamera ökar sikten runt maskinen och den vridbara förarstolen med integrerade reglage och lutningsbar styrningskonsol ger en ergonomisk arbetsmiljö.

Produktspecifikation för CS17

Arbetsvikt – med hytt 38405 lb 17420 kg
Vikt - Vals med hytt 26559 lb 12047 kg
Obs! (1) Arbetsvikter är ungefärliga och innefattar fulla tankar, en förare på 75 kg, hytt med värme och luftkonditionering. Arbetsvikter är ungefärliga och innefattar fulla tankar, en förare på 75 kg, hytt med värme och luftkonditionering.
Packningsbredd 84 tum 2134 mm
Total längd 20.1 ft 6.1 m
Total bredd 7.8 ft 2.4 m
Maximal höjd 10.1 ft 3.1 m
Trummans diameter 60.4 tum 1535 mm
Hjulbas 9.5 ft 2.9 m
Bruttoeffekt 174.9 hp 130.4 K/W
Motoreffekt – ISO 14396 173.5 hp 129.4 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 145.8 hp 108.7 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 145.1 hp 108.2 K/W
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när maskinen är försedd med fläkt på högsta varvtal, luftrenare, modul för rena emissioner och generator. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när maskinen är försedd med fläkt på högsta varvtal, luftrenare, modul för rena emissioner och generator.
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emissioner EU Stage V EU Stage V
Slaglängd 5 tum 127 mm
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Vibrationsfrekvens - standard 1680 VPM 28 Hz
Omfång för tillvalet variabel frekvenskontroll 23,3–28 Hz (1 400–1 680 vpm) 23,3–28 Hz (1 400–1 680 vpm)
Nominell amplitud – hög 0.083 tum 2.1 mm
Nominell amplitud – låg 0.039 tum 0.98 mm
Centrifugalkraft – maximal 75234 lb 335 kN
Centrifugalkraft – minimal 35163 lb 156 kN
Statiskt linjärt tryck – Med hytt 316.1 lb/tum 56.5 kg/cm
Markfrigång 16.9 tum 429 mm
Avstånd till kantsten 20.7 tum 526 mm
Vändradie – innanför valskant 12.1 ft 3.7 m
Körhastighet – maximal 7.1 km/h 11.4 km/h
Bränsletankvolym 81.1 gal (US) 307 l
DEF-tank 5 gal (US) 19 l
KYLSYSTEM 7.4 gal (US) 28.2 l
Motorolja – med filter 3.1 gal (US) 11.6 l
Excentervikthus (kombinerade) 6.9 gal (US) 26 l
Axel och slutväxlar 6.3 gal (US) 24 l
Hydraultank 13.2 gal (US) 50 l
Återvinningsbarhet 99% 99%

CS17 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • ROPS-/FOPS-hytt med klimatanläggning, tygsäte och ytterbackspeglar
  • Justerbart säte med integrerad konsol
  • LCD-skärm med låsbart vandalieringsskydd
  • Justerbar, vinklingsbar rattstång med integrerad mugghållare
  • Bakåtriktat kamerasystem med pekskärm i färg
  • Självlysande säkerhetsbälte 50 mm (2 tum)
  • 12 V eluttag
  • Signalhorn, backningslarm

VIBRATORSYSTEM

  • Vibrerande jordkompaktor
  • Excentervikthus av gondoltyp
  • Två amplituder, en frekvens
  • Funktion för automatisk vibration
  • Enskild justerbar stålskrapa

TEKNISKA LÖSNINGAR

  • VisionLink®

DRIVLINA

  • Cat® C4.4-motorn
  • Luftrenare, dubbla element
  • Treväxlat varvtalsreglage med Eco-läge
  • Automatisk hastighetskontroll (ASC)
  • Dubbla framdrivningspumpar – en för valsdrivningen, en för bakaxeln
  • Bränslefilter, vattenavskiljare, urluftningspump, vattenindikator
  • Vinklingsbar kylare/hydrauloljekylare
  • Dubbelt bromssystem
  • Hydrostatisk transmission med två växlar
  • Differential med begränsad slirning

ELSYSTEM

  • 24V elsystem
  • 100A växelströmsgenerator
  • 750 A batterikapacitet för kallstart

ÖVRIGT

  • Låsbar motorinkapsling, hydrauloljetank och bränsletank
  • Synglas för hydraulolje- och kylvätskenivå
  • S·O·S℠-ventiler för provtagning av: Motorolja, hydraulolja och kylvätska
  • Arbetsbelysning med halogenlampor (4)

CS17 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Solskydd (hytt)
  • Neddragbart solskydd (hytt)
  • Självlysande säkerhetsbälte 76 mm

VIBRATORSYSTEM

  • Paket med löstagbart skal – Ovala eller kvadratiska valsar
  • Variabel frekvens
  • Dubbla justerbara stålskrapor
  • Dubbla justerbara polyuretanskrapor

TEKNISKA LÖSNINGAR

  • Mätning – maskindrivkraft (MDP)
  • CMV (Compaction Meter Value, kompakteringsmätarvärde)
  • Command för kompaktering

DRIVLINA

  • Transmissionsskydd

ÖVRIGT

  • Fabriksfylld med biohydraulolja
  • Arbetsbelysning med halogenlampor (8)
  • LED-arbetsbelysning (8)
  • Roterande gult varningsljus

Jämför CS17 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

CS17 Vibrerande jordkompaktor

CS17 Vibrerande jordkompaktor

CS17 Vibrerande jordkompaktor

CS17 Vibrerande jordkompaktor

CS17 Vibrerande jordkompaktor

CS17 Vibrerande jordkompaktor

CS17 Vibrerande jordkompaktor
CS17 Vibrerande jordkompaktor
CS17 Vibrerande jordkompaktor
CS17 Vibrerande jordkompaktor
CS17 Vibrerande jordkompaktor
CS17 Vibrerande jordkompaktor

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Machine Drive Power är ett energibaserat mätsystem som korrelerar kompaktering med rullningsmotstånd för att ge en indikation om jordens hårdhet. Det har ett optimalt kartsystem som hjälper föraren visualisera arbetet i realtid, vilket säkerställer att kompaktorn går över hela arbetsplatsen och ger ett enhetligt resultat.

Upptäck tekniken

Kompakteringsmätarvärde är ett accelerometerbaserat system som ger en indikation på materials styvhet. Systemet är tillgängligt för vibrerande jordkompaktorer med slät vals och dubbla vibrerande asfaltskompaktorer. Det mäter bara när vibrationssystemet är aktivt och dess värde är inte kopplat till enheten eftersom det använder de registrerade data som indikerar sammansättningens styvhet.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  CS17

Visa fler erbjudanden