Universalkompaktor CB2.9

Vibrerande tandemkompaktorer CB2.9

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Standardarbetsvikt med ROPS
6415 lb
2916 kg
Packningsbredd
51.2 tum
1300 mm
Motoreffekt (1)
48.2 hp
36 K/W

Översikt

Mångsidig kompaktering

CB2.9 är en 2,9 till 3-tonsmaskin med 1 300 mm (51 tum) valsar. Det här är en mångsidig maskin som kan användas som enda vibrerande kompaktor i mindre projekt eller som understödjande kompaktor till högproduktiva kompaktorer i större projekt. Med sin höga amplitud och stora valsbredd producerar den tillräckligt många ton per dag för vilket jobb som helst på vägrenar, mindre parkeringsplatser, breddning av filer och liknande.

Fördelar

Produktiv

Upp till 33 % mer kraft med Cat C1.7T-motorn på 48 hk/36 kW med optimerad hydraulik och flera alternativ för ballast.

Lätt att underhålla

CB2.9 innebär färre underhållsuppgifter, felsökning via Cat ET och ett serviceintervall på 3 år/3 000 timmar för vibrationssystemet.

Enkel manövrering

Maskinen är försedd med intuitiva förarreglage, en lättförståelig display och en ergonomisk förarplats.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Enkel manövrering

Enkel manövrering

Enkel manövrering

        
  • Vippströmställare och Cat mätargrupp med vattentankmätare för enklare drift
  •     
  • Variabelt vattenspraysystem innebär längre tid mellan påfyllningar
  •     
  • Skjutbart förarsäte som tillval med dubbla drivspakar innebär mindre
Beprövad produktivitet

Beprövad produktivitet

Beprövad produktivitet

        
  • Stor valsdiameter på 720 mm (28 tum) för jämnt slutresultat
  •     
  • 14 mm (0,55 tum) tjock mantel för längre hållbarhet
  •     
  • Dubbla vibrationsfrekvenser och ballasttillbehör ger maximal kompaktering
  •     
  • C1.7T-motor med 36 kW (48,2 hk) (brutto)
Teknikförberedd

Teknikförberedd

Teknikförberedd

        
  • Product Link™ för fjärrövervakning av maskinens plats och status
  •     
  • CMV (kompakteringsmätarvärde) kan visas som tillval för ökad kompakteringsprestanda och mer konsekvent kompaktering
Överlägsen säkerhet

Överlägsen säkerhet

Överlägsen säkerhet

        
  • 75 mm (3 tum) orange säkerhetsbälte gör dig synligare och ökar säkerheten på arbetsplatsen
  •     
  • Förarsäte med närvarogivare förhindrar oavsedd användning när du inte sitter i sätet
  •     
  • Halkskyddade steg och plattformar för ökad förarsäkerhet
  •     
  • Gult roterande varningsljus som tillval
Enkel service

Enkel service

Enkel service

        
  • Cat-reglage med ET-funktion för enklare felsökning
  •     
  • Färre underhållsuppgifter vid snabb service
  •     
  • 500-timmars oljebytesintervall minskar underhållskostnaderna.
  •     
  • Satser för ökad drifttid och serviceavtal finns tillgängliga för maximal drifttid
  •     
  • LED-belysning för tålig och tillförlitlig belysning
  •     
  • Extern bränslepåfyllning för enklare åtkomst

Produktspecifikation för CB2.9

Standardarbetsvikt med ROPS 6415 lb 2916 kg
Maxvikt vid främre vals 3060 lb 1391 kg
Maximal arbetsvikt med ROPS 6415 lb 2916 kg
Maximal arbetsvikt med hytt 6415 lb 2916 kg
Maxvikt vid bakre vals 3355 lb 1525 kg
Statiskt linjärt tryck 59.8 lb/tum 13.9 kg/cm
Arbetsvikt 5533 lb 2510 kg
Maximal arbetsvikt 7515 lb 3416 kg
Packningsbredd 51.2 tum 1300 mm
Trummans diameter 28.3 tum 720 mm
Total längd 99.2 kg/cm 2520 mm
Hjulbas 70.9 tum 1800 mm
Total bredd 55.6 tum 1412 mm
Höjd – ROPS 70.8 tum 1799 mm
Valsbredd 51.2 tum 1300 mm
Motoreffekt (1) 48.2 hp 36 K/W
Motormodell C1.7T C1.7T
Statiskt linjärt tryck 59.8 lb/tum 13.9 kg/cm
Vändradie – innanför valskant 98 tum 2490 mm
Körhastighet – maximal 7.5 km/h 12 km/h
Markfrigång 11.2 tum 285 mm
Vändradie – Utanför valskant 149.2 tum 3790 mm
Avstånd till kantsten 17.8 tum 453 mm
Valsförskjutning 2 tum 50 mm
Hastighetsintervall 12 km/hr 7.5 mph 12 km/hr 7.5 mph
Frekvens 3840 VPM 64 Hz
Nominell amplitud – hög 0.02 tum 0.5 mm
Centrifugalkraft – maximal 8109 lb/ft 36 kN
Frekvens 64/53 Hz (3840/3180 vpm) 64/53 Hz (3840/3180 vpm)
Vattenspraytankens volym 52.8 gal (US) 200 l
Bränsletankens volym 14.37 gal (US) 55 l

CB2.9 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Justerbart fjädrande säte med förarnärvarogivare
  • ROPS, fällbart
  • Säkerhetsbälte – 75 mm (3 tum) synlig orange färg
  • Förarkonsol med vattentankmätare, nödstopp och handskfack
  • 12 V eluttag
  • Signalhorn, backningslarm

KOMPAKTERINGSSYSTEM

  • Vikbara avskrapare
  • Vibrationsväljare – Fram, bak eller båda
  • Trycksatt, trippelfiltrerat spraysystem med testläge

DRIVLINA

  • Automatisk motoravstängning och uppvärmning
  • Luftrenare, dubbla element
  • Motorremskydd

TEKNIK

  • Telematik

ELSYSTEM

  • LED-arbetsbelysning

ÖVRIGT

  • Vandaliseringsskydd – Låsbar huv, bränslelock och kåpa för reglagen
  • Maskinens livslängd och fästpunkter
  • Förskjuten ramled

CB2.9 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • ROPS-skydd, fast
  • Soltak
  • Förarplats – Sidoväxling
  • Två körspakar

KOMPAKTERINGSSYSTEM

  • Fasta avskrapare
  • Kokosmattor
  • Förberedd för kantskärare
  • Frostskyddssats för vattenspraysystemet
  • Ballastsats – 200 kg (440 lb)
  • Ballastsats – 400 kg (880 lb)

DRIVLINA

  • Dragkraftsreglering

TEKNIK

  • Fjärrstyrd blinksignal/felsökning på distans
  • CMV – Kompakteringsmätvärde

ELSYSTEM

  • Frånkoppling av batteri
  • LED-belysning för vägkörning
  • Gult roterande varningsljus

ÖVRIGT

  • Miljöanpassad hydraulolja
  • stötfångare
  • En lyftpunkt
  • Anpassad färg

Jämför CB2.9 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

CB2.9 Tandemkompaktor, vänster sida

CB2.9 Vibrerande tandemkompaktor som kompakterar asfalt på en parkeringsplats.

CB2.9 Tandemkompaktor, höger sida

Tabell för universalkompaktorer

CB2.9 Tandemkompaktor, vänster sida
CB2.9 Vibrerande tandemkompaktor som kompakterar asfalt på en parkeringsplats.
CB2.9 Tandemkompaktor, höger sida
Tabell för universalkompaktorer

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken