CB7

Vibrerande tandemkompaktorer CB10

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med hytt
22,255 lb
10095 kg
Standardarbetsvikt med ROPS
21,642 lb
9815 kg
Standardpackningsbredd
67 tum
1700 mm

Översikt

ENKEL OCH EFFEKTIV KOMPAKTERING

Cat® CB10 Asfaltskompaktor har förbättringar som underlättar arbetet, gör maskinen mer mångsidig och ger enastående bränsleeffektivitet. Vridreglage, oscillerande vibrationssystem och en förarstol som går att vrida 360º gör att den här kompaktorn lämpar sig perfekt för alla tillämpningar från små gator till motorvägar.

Fördelar

Bränsleeffektiv

med Eco-läge och automatisk tomgångsavstängning som standard.

Enkel användning

med lättanvända mätklockor, tillämpningsprofiler och en pekskärm.

Produktiv

med teknik för kompakteringskontroll, flexibla vibrationssystem och ett pålitligt vattenspraysystem.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Enkel att köra, komfortabel, lätt att lära sig

Enkel att köra, komfortabel, lätt att lära sig

        
  • Stor färgdisplay håller föraren informerad om maskinens funktion, inklusive vatten- och bränslenivåer, packningsmellanrum och beläggningstemperatur.
  •     
  • Innovativ rattstyrningsteknik ger exakt kontroll och god sikt framåt.
  •     
  • Aktivera enkelt vibrationssystemet, vattenspraysystemet och valsförskjutningstillvalet med multifunktionskörspaken.
  •     
  • Maskinfunktioner med LED-indikatorer har samlats var för sig för enklare kontroll och snabb aktivering.
  •     
  • Vridreglage med gröna indikatorer ger en snabb visuell referens och fingertoppskänsla för enkel justering av hastighetsreglage och vattenspraytimer.
  •     
  • ROPS- och hyttalternativ ger enastående komfort och sikt. Hyttalternativet har värme och luftkonditionering som standardutrustning.
Arbeta säkrare med förbättrad sikt

Arbeta säkrare med förbättrad sikt

        
  • Se i 360º och uppifrån och ned med hjälp av kameror monterade i varje hörd av ROPS-skyddet som tillval, för perfekt uppsikt över arbetsområdet. Det här alternativet använder en HD-skärm monterad på en svängarm uppe till vänster på ROPS-skyddet/hytten.
  •     
  • Framåt- och bakåtriktade kameror som tillval, monterade i den främre och bakre stötfångaren, ger god sikt när maskinen närmar sig hinder. Kamerabilden visas på huvudskärmen.
  •     
  • Optimera siktlinjerna med en förarstol som går att vrida i 360º, så att du alltid är vänd mot körriktningen.
  •     
  • LED-belysning lyser upp arbetsplatsen på ett utmärkt sätt samtidigt som strömförbrukningen minskar. Strategiskt placerad belysning lyser upp maskinens sidor, valsytorna och valskanterna.
  •     
  • En grön lampa på ROPS-skyddet/hytten visar när säkerhetsbältet används. Lampan kan ställas in på att lysa eller vara släckt när säkerhetsbältet används.
Enkel konfiguration av vibrationssystemet

Enkel konfiguration av vibrationssystemet

        
  • Vibrationssystem med dubbel amplitud/dubbel frekvens optimerar automatiskt amplitud och frekvens med en och samma omkopplare för enkel tunn/tjock lyftning. 
  •     
  • Nå kompakteringsmålen med automatisk hastighetsreglering: gröna indikatorer säkerställer att rörelsehastigheten stämmer överens med rätt packningsmellanrum. 
  •     
  • Funktionen för automatisk vibration aktiverar eller inaktiverar vibrationssystemet baserat på körspakens position för att förhindra överkompaktering vid byte av körriktning eller när maskinen stannar. Systemet går att justera i menyn Arbetshjälpmedel på skärmen. 
  •     
  • Inbyggda tillämpningsprofiler kan skapas och sparas för snabba, upprepningsbara inställningar av vibrationsfrekvens, framdriftsläge, packningsmellanrum, vattenspraytimer och vattensprayläge. 
  •     
  • Alternativ för kanthantering innefattar kantskärningshjulet som skär asfalten vertikalt för enkel borttagning för snyggare skarvar, samtidigt som snedskurna alternativ ger lutande kantprofiler. 
  •     
  • Alternativ för främre och bakre delad vals ger enklare manövrering i trånga utrymmen. När maskinen svänger roterar den yttre valshalvan snabbare än den inre valshalvan för att förhindra att asfalten skadas. 
Bättre bränsleekonomi

Bättre bränsleekonomi

        
  • C3.6-motorn har en effekt på 90 kW(120 hk) och uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. 
  •     
  • Cat® C3.6-motorn i kombination med Eco-läget ger låg bränsleförbrukning. 
  •     
  • Eco-läget modifierar motorns varvtal baserat på belastningskrav: vibrationer med hög amplitud använder högre varvtal, medan statisk kompaktering sparar bränsle och fungerar på låga varvtal med lägre bullernivåer. 
Säkerställ beläggningstäckning med kompakteringskontroll

Säkerställ beläggningstäckning med kompakteringskontroll

        
  • Funktionerna för körningsräkning och temperaturkartläggning kombinerar infraröda temperaturgivare och GPS-kartläggning för att håll föraren informerad om aktuella asfaltstemperaturer, maskinens position, antal körningar och lagertäckning. Kartläggningsskärmen ger en förbättrad bild över arbetet och har pekfunktion för enklare inställningar.
  •     
  • CMV (Compaction Meter Value, kompakteringsmätarvärde) använder en valsmonterad accelerometer för att mäta den kombinerade styvheten i asfaltslagret, baslagret och underlagret för att visa vägstrukturens kvalitet under ytan.
Förhindra materialansamling, håll valsytorna blöta

Förhindra materialansamling, håll valsytorna blöta

        
  • Vattentanken med hög kapacitet och dubbla påfyllningsöppningar gör att den inte behöver fyllas på ofta. Ett steg kan monteras på stödet på vänster sida av den bakre valsen för att underlätta påfyllningar vid påfyllning av tanken.
  •     
  • Dubbla vattenpumpar ger reservkapacitet och alternerar med färdriktningen för att maximera livslängden.
  •     
  • Tredubbel filtrering förhindrar igensättning av filter vid påfyllningsöppningen, vattenpumpar och spraymunstycken.
  •     
  • Den automatiska på-/avstängningsfunktionen inaktiverar vattenspraysystemet när körspaken flyttas till neutralt läge och aktiverar systemet när körspaken flyttas från neutralt läge. Systemkonfigurationen finns i menyn Inställningar. Med hjälp av ett enkelt vridreglage justeras sprayinställningarna och intermittenta lägen bidrar till att hålla nere vattenförbrukningen.
  •     
  • Det integrerade frysskyddspaketet (tillval) skyddar vid kalla temperaturer när maskinerna inte är i bruk.

Produktspecifikation för CB10

Arbetsvikt – med hytt 22,255 lb 10095 kg
Standardarbetsvikt med ROPS 21,642 lb 9815 kg
Maximal arbetsvikt med hytt 23,197 lb 10522 kg
Maximal arbetsvikt med ROPS 22,575 lb 10240 kg
Standardpackningsbredd 67 tum 1700 mm
Maximal packningsbredd 73 tum 1870 mm
Statiskt linjärt tryck – Med hytt 173 lb/tum 30.9 kg/cm
Statiskt linjärt tryck – med ROPS/FOPS 168 lb/tum 30.1 kg/cm
Körhastighet – maximal 7 km/h 11 km/h
Total längd 186 tum 4740 mm
Total bredd 85 tum 2176 mm
Höjd - Med ROPS/FOPS eller hytt 118 tum 2984 mm
Hjulbas 139 tum 3540 mm
Trummans diameter 47 tum 1198 mm
Motormodell Cat® C3.6 Cat® C3.6
Motoreffekt (1) 120 hp 90 K/W
Valsbredd 67 tum 1700 mm
Centrifugalkraft per vals – maximal 14,185 lb 63.1 kN
Centrifugalkraft per vals – minimal 11,982 lb 58.2 kN
Nominell amplitud – hög 0.034 tum 0.86 mm
Nominell amplitud – låg 0.01 tum 0.26 mm
Val av vibration Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda
Bränsletankens volym 36.5 gal (US) 138 l
Vattenspraytankens volym 225 gal (US) 855 l

CB10 Standardutrustning

Förarmiljö

  • 180º-sätesinställning med skjutbar station
  • Justerbara armstöd
  • Skärmdisplay med pekfunktion
  • Plattform ROPS/FOPS
  • Körspak med fyra knappar
  • Ratt – fast position, vänster sida
  • Fjädrat säte – ingen värme
  • Säkerhetsbälte – 76 mm (3 tum) hög synlighet
  • Vandaliseringsskydd

Teknik

  • VisionLink®
  • Fjärrstyrd blinksignal
  • Felsökning på distans

Drivlina

  • C3.6 4-cylinder

Elsystem

  • 150A generator
  • 12 V laddningssystem
  • Säkringssystem av typen som finns i fordonsindustrin
  • Batterier – underhållsfria
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)
  • Uttag för fjärrstart/laddning

Vibrationssystem

  • Dubbel amplitud/dubbel frekvens – båda valsarna

Service och underhåll

  • Serviceintervall på två år/2 000 timmar för oscillerande vibrationssystem
  • Serviceintervall på 3 år/3 000 timmar för konventionellt vibrationssystem
  • Grupperade filter på marknivå
  • Underhållsfri draganordning
  • Fjärrdragen avtappning
  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S•O•S℠)
  • Synglas – kylvätska och hydraulolja

Säkerhet

  • Backvarningssignal
  • Signalhorn (fram och bak)
  • LED-arbetsbelysning
  • Steg, bränslepåfyllning främre vals
  • Varning, LED-säkerhetslampor

CB10 Tillvalsutrustning

Förarmiljö

  • 360º-sätesinställning med skjutbar station
  • Plattform – hytt
  • Ratt – upphöjd position, vänster sida
  • Fjädrat säte – med värme
  • Nackstöd på sätet

Teknik

  • CMV-accelerometer – främre vals
  • GNSS-kartläggning – temperatur och antal körningar
  • Infraröda asfaltstemperaturgivare

Drivlina

  • Draganordning – förskjuten
  • Hydraulolja – biologiskt nedbrytbar

Vibrationssystem

  • Kanthantering – kapning, snedskärning
  • Mattor – kokos
  • Beläggningar – vattenfördelning
  • Oscillationspaket för bakre vals – fältinstallerad vals
  • Delade valsar – fram och bak
  • Dubbel amplitud/dubbel frekvens med oscillation
  • Versa Vibe båda valsarna (USA och Kanada)
  • Versa Vibe med oscillation (USA och Kanada)

Service och underhåll

  • Frostskydd – vattenspraysystem

Säkerhet

  • Backvarningssignal
  • Kameror – 360º-sikt, ROPS-monterade
  • Kameror – monterade på främre och bakre stötfångare
  • LED-arbetslampor med körriktningsvisare
  • LED-extralampor – 1 000/2 000 lumin
  • Spegelpaket
  • Steg, vattenspraypåfyllning bakre vals

Jämför CB10 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

CB10 Vibrerande tandemkompaktor

CB10 Vibrerande tandemkompaktor

CB10 Vibrerande tandemkompaktor

CB10 Vibrerande tandemkompaktor

CB10 Vibrerande tandemkompaktor

CB10 Vibrerande tandemkompaktor
CB10 Vibrerande tandemkompaktor
CB10 Vibrerande tandemkompaktor
CB10 Vibrerande tandemkompaktor
CB10 Vibrerande tandemkompaktor