CB2.5 Universalkompaktor

Vibrerande tandemkompaktorer CB2.5

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Standardarbetsvikt med ROPS
5546 lb
2521 kg
Packningsbredd
39.4 tum
1000 mm
Motoreffekt (1)
48.2 hp
36 K/W

Översikt

Enkel och effektiv

CB2.5 är en 2,5-tonsmaskin med 1 000 mm (39 tum) valsar. Detta är en mångsidig maskin med hög amplitud och passar utmärkt för parkeringsplatser, vägrenar, mindre parkeringsplatser, breddning av filer och andra liknande jobb.

Fördelar

Produktiv

Upp till 33 % mer kraft med Cat C1.7T-motorn på 48 hk/36 kW med optimerad hydraulik och flera alternativ för ballast.

Lätt att underhålla

CB2.5 innebär färre underhållsuppgifter, felsökning via Cat ET och ett serviceintervall på 3 år/3 000 timmar för vibrationssystemet.

Enkel manövrering

Maskinen är försedd med intuitiva förarreglage, en lättförståelig display och en ergonomisk förarplats.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Enkel manövrering

Enkel manövrering

Enkel manövrering

        
  • Vippströmställare och Cat mätargrupp med vattentankmätare för enklare drift
  •     
  • Variabelt vattenspraysystem innebär längre tid mellan påfyllningar
  •     
  • Skjutbart förarsäte som tillval med dubbla drivspakar innebär mindre
Beprövad produktivitet

Beprövad produktivitet

Beprövad produktivitet

        
  • Stor valsdiameter på 720 mm (28 tum) för jämnt slutresultat
  •     
  • 14 mm (0,55 tum) tjock mantel för längre hållbarhet
  •     
  • Dubbla vibrationsfrekvenser och ballasttillbehör ger maximal kompaktering
  •     
  • C1.7T-motor med 18,4 kW (24,7 hp) (brutto)
Teknikförberedd

Teknikförberedd

Teknikförberedd

        
  • Product Link™ för fjärrövervakning av maskinens plats och status
  •     
  • CMV (kompakteringsmätarvärde) kan visas som tillval för ökad kompakteringsprestanda och mer konsekvent kompaktering
Överlägsen säkerhet

Överlägsen säkerhet

Överlägsen säkerhet

        
  • 75 mm (3 tum) orange säkerhetsbälte gör dig synligare och ökar säkerheten på arbetsplatsen
  •     
  • Förarsäte med närvarogivare förhindrar oavsedd användning när du inte sitter i sätet
  •     
  • Halkskyddade steg och plattformar för ökad förarsäkerhet
  •     
  • Gult roterande varningsljus som tillval
Enkel service

Enkel service

Enkel service

        
  • Cat-reglage med ET-funktion för enklare felsökning
  •     
  • Färre underhållsuppgifter vid snabb service
  •     
  • 500-timmars oljebytesintervall minskar underhållskostnaderna.
  •     
  • Satser för ökad drifttid och serviceavtal finns tillgängliga för maximal drifttid
  •     
  • LED-belysning för tålig och tillförlitlig belysning
  •     
  • Extern bränslepåfyllning för enklare åtkomst

Produktspecifikation för CB2.5

Standardarbetsvikt med ROPS 5546 lb 2521 kg
Maximal arbetsvikt med hytt 5546 lb 2521 kg
Statiskt linjärt tryck 66.2 lb/tum 11.85 kg/cm
Maximal arbetsvikt med ROPS 6646 lb 3021 kg
Maxvikt vid främre vals 2607 lb 1185 kg
Maxvikt vid bakre vals 2939 lb 1336 kg
Maximal arbetsvikt 5353 lb 2428 kg
Arbetsvikt 4960 lb 2250 kg
Maximal arbetsvikt med skyddstak 6646 lb 3021 kg
Packningsbredd 39.4 tum 1000 mm
Total bredd 43.8 tum 1112 mm
Trummans diameter 28.3 tum 720 mm
Total längd 99.2 tum 2520 mm
Valsbredd 39.4 tum 1000 mm
Hjulbas 70.9 tum 1800 mm
Höjd – ROPS 106 tum 2700 mm
Motoreffekt (1) 48.2 hp 36 K/W
Motormodell C1.7T C1.7T
Körhastighet – maximal 7.5 km/h 12 km/h
Vändradie – innanför valskant 103.9 tum 2640 mm
Markfrigång 11.2 tum 285 mm
Statiskt linjärt tryck 66.2 lb/tum 11.85 kg/cm
Statiskt linjärt tryck – Med hytt 74.7 lb/tum 13.36 kg/cm
Vändradie – Utanför valskant 143.3 tum 3640 mm
Avstånd till kantsten 17.8 tum 453 mm
Valsförskjutning 2 tum 50 mm
Nominell amplitud – hög 0.02 tum 0.51 mm
Centrifugalkraft – maximal 6697 lb 30 kN
Frekvens 64 Hz 3840 V/mm
Bränsletankens volym 14.37 gal (US) 55 l
Vattenspraytankens volym 52.8 gal (US) 200 l

CB2.5 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Justerbart fjädrande säte med förarnärvarogivare
  • ROPS, fällbart
  • Säkerhetsbälte – 75 mm (3 tum) synlig orange färg
  • Förarkonsol med vattentankmätare, nödstopp och handskfack
  • 12 V eluttag
  • Signalhorn, backningslarm

KOMPAKTERINGSSYSTEM

  • Vikbara avskrapare
  • Vibrationsväljare – Fram, bak eller båda
  • Trycksatt, trippelfiltrerat spraysystem med testläge

DRIVLINA

  • Automatisk motoravstängning och uppvärmning
  • Luftrenare, dubbla element
  • Motorremskydd

TEKNIK

  • Telematik

ELSYSTEM

  • LED-arbetsbelysning

ÖVRIGT

  • Vandaliseringsskydd – Låsbar huv, bränslelock och kåpa för reglagen
  • Maskinens livslängd och fästpunkter
  • Förskjuten ramled

CB2.5 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • ROPS-skydd, fast
  • Soltak
  • Förarplats – Sidoväxling
  • Två körspakar

KOMPAKTERINGSSYSTEM

  • Fasta avskrapare
  • Kokosmattor
  • Förberedd för kantskärare
  • Frostskyddssats för vattenspraysystemet
  • Ballastsats – 200 kg (440 lb)
  • Ballastsats – 400 kg (880 lb)

DRIVLINA

  • Dragkraftsreglering

TEKNIK

  • Fjärrstyrd blinksignal/felsökning på distans
  • CMV – Kompakteringsmätvärde

ELSYSTEM

  • Frånkoppling av batteri
  • LED-belysning för vägkörning
  • Gult roterande varningsljus

ÖVRIGT

  • Miljöanpassad hydraulolja
  • stötfångare
  • En lyftpunkt
  • Anpassad färg

Jämför CB2.5 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

CB2.5 Universalkompaktorer

CB2.5 Tandemkompaktor som kompakterar asfalt.

CB2.5 Tandemkompaktor

Tabell för universalkompaktorer

CB2.5 Universalkompaktorer
CB2.5 Tandemkompaktor som kompakterar asfalt.
CB2.5 Tandemkompaktor
Tabell för universalkompaktorer

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken