Vikter*
| Arbetsvikt - Med ROPS/FOPS | 36048 lb 16355 kg |
| Vikt - Vals med ROPS/FOPS | 23633 lb 10725 kg |
Huvudspecifikationer
CP74B ger enastående prestanda i tillämpningar med kohesiv och halvkohesiv jordkompaktering.
Upp till 15% lägre bränslekostnader med ekonomiläge, exklusiv vibrerande gondolkonstruktion med serviceintervall på 3 år/3000 timmar och en underhållsfri koppling med hållbara tätade lager.
Med kompakteringsmätning ombord och exklusiv MDP-teknik som ger komprimeringsdata behöver du inte längre göra några gissningar, och skalbara lösningar inklusive kartläggning och maskin-till-maskin-kommunikation håller arbetsplatsen ansluten.
Sikten förbättras av den nya kameran för bakåtsikt, den lutningsbara rattstången (standard) ger föraren mer flexibilitet och vår integrerade bakgrundsbelysta skärmkonsol följer med sätet när det roterar.
| Arbetsvikt - Med ROPS/FOPS | 36048 lb 16355 kg |
| Vikt - Vals med ROPS/FOPS | 23633 lb 10725 kg |
| Packningsbredd | 84 tum 2134 millimeter |
| Avstånd till kantsten | 19.6 tum 497 millimeter |
| Markfrigång | 17.5 tum 445 millimeter |
| Körhastighet – maximal | 7 km/h 11.4 km/h |
| Vändradie – innanför valskant | 12.1 ft 3.7 m |
| Bruttoeffekt | 173.5 hp 129.4 K/W |
| Motormodell | Cat C4.4 Cat C4.4 |
| Nettoeffekt – ISO 9249 | 145.8 hp 108.7 K/W |
| Nettoeffekt – SAE J1349:2011 | 145.1 hp 108.2 K/W |
| Slaglängd | 5 tum 127 millimeter |
| Cylinderdiameter | 4.1 tum 105 millimeter |
| Total längd | 19.9 ft 6.1 m |
| Total längd - Med bladtillval | 21.5 ft 6.6 m |
| Total bredd | 7.6 ft 2.3 m |
| Total bredd - Med bladtillval | 8.3 ft 2.5 m |
| Höjd - Med ROPS/FOPS eller hytt | 10.2 ft 3.11 m |
| Valsbredd | 84 tum 2134 millimeter |
| Valsdiameter – över padfötter | 61 tum 1549 millimeter |
| Hjulbas | 9.6 ft 2.9 m |
| Höjd tillvalsblad | 27.1 tum 688 millimeter |
| Trummans diameter | 51 tum 1295 millimeter |
| Centrifugalkraft – maximal | 74600 lb 332 kN |
| Centrifugalkraft – minimal | 37300 lb 166 kN |
| Nominell amplitud – hög | 0.083 tum 2.1 millimeter |
| Nominell amplitud – låg | 0.039 tum 0.98 millimeter |
| Vibrationsfrekvens - standard | 28 Hz (1 680 vpm) 28 Hz (1 680 vpm) |
| Omfång för tillvalet variabel frekvenskontroll | 23,3–28 Hz (1 400–1 680 vpm) 23,3–28 Hz (1 400–1 680 vpm) |
| Bränsletankens volym | 88 gal (US) 332 l |
| Däck | 23,1x26 23,1x26 |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERCaterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
CP74B Vibrerande jordkompaktor
CP74B Vibrerande jordkompaktor
CP74B Vibrerande jordkompaktor
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Machine Drive Power är ett energibaserat mätsystem som korrelerar kompaktering med rullningsmotstånd för att ge en indikation om jordens hårdhet. Det har ett optimalt kartsystem som hjälper föraren visualisera arbetet i realtid, vilket säkerställer att kompaktorn går över hela arbetsplatsen och ger ett enhetligt resultat.
Machine Drive Power är ett energibaserat mätsystem som korrelerar kompaktering med rullningsmotstånd för att ge en indikation om jordens hårdhet. Det har ett optimalt kartsystem som hjälper föraren visualisera arbetet i realtid, vilket säkerställer att kompaktorn går över hela arbetsplatsen och ger ett enhetligt resultat.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.