Universalkompaktor CB4.0

CB4.0 Vibrerande tandemkompaktorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Standardarbetsvikt med ROPS
7971 lb
3623 kg
Packningsbredd
51.2 tum
1300 mm
Motoreffekt (1)
36 kW
48.2 hp

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Enkel manövrering

Enkel manövrering

Enkel manövrering

        
  • Vippströmställare och Cat mätargrupp med vattentankmätare för enklare drift
  •     
  • Variabelt vattenspraysystem innebär längre tid mellan påfyllningar
  •     
  • Som tillval finns skjutbart förarsäte och dubbla körspakar för att minimera förarutmattning och ge bättre sikt över arbetsområdet
Beprövad produktivitet

Beprövad produktivitet

Beprövad produktivitet

        
  • Stor valsdiameter på 800 mm (31,5 tum) för jämnt slutresultat
  •     
  • 16 mm (0,6 tum) tjock mantel för längre hållbarhet
  •     
  • Dubbla vibrationsfrekvenser och ballasttillbehör ger maximal kompaktering
  •     
  • C1.7T-motor med 36 kW (48,2 hk) (brutto)
Teknikförberedd

Teknikförberedd

Teknikförberedd

        
  • Product Link™ för fjärrövervakning av maskinens plats och status
  •     
  • CMV (kompakteringsmätarvärde) kan visas som tillval för ökad kompakteringsprestanda och mer konsekvent kompaktering
Överlägsen säkerhet

Överlägsen säkerhet

Överlägsen säkerhet

        
  • 75 mm (3 tum) orange säkerhetsbälte gör dig synligare och ökar säkerheten på arbetsplatsen
  •     
  • Förarsäte med närvarogivare förhindrar oavsedd användning när du inte sitter i sätet
  •     
  • Halkskyddade steg och plattformar för ökad förarsäkerhet
  •     
  • Gult roterande varningsljus som tillval
Enkel service

Enkel service

Enkel service

        
  • Cat-reglage med ET-funktion för enklare felsökning
  •     
  • Färre underhållsuppgifter vid snabb service
  •     
  • 500-timmars oljebytesintervall minskar underhållskostnaderna.
  •     
  • Satser för ökad drifttid och serviceavtal finns tillgängliga för maximal drifttid
  •     
  • LED-belysning för tålig och tillförlitlig belysning
  •     
  • Extern bränslepåfyllning för enklare åtkomst

Produktspecifikation för CB4.0

Standardarbetsvikt med ROPS 7971 lb 3623 kg
Maximal arbetsvikt med ROPS 9493 lb 4315 kg
Statiskt linjärt tryck 59.8 lb/tum 13.9 kg/cm
Arbetsvikt – Vid främre vals med ROPS/FOPS 3837 lb 1744 kg
Arbetsvikt – på bakre vals med ROPS/FOPS 4134 lb 1879 kg
Packningsbredd 51.2 tum 1300 mm
Total längd 112.3 kg/cm 2853 mm
Total bredd 55.1 tum 1400 mm
Valsbredd 51.2 tum 1300 mm
Trummans diameter 31.5 tum 800 mm
Hjulbas 80.7 tum 2050 mm
Höjd – ROPS 104.7 tum 2660 mm
Motoreffekt (1) 36 kW 48.2 hp
Motormodell C1.7T C1.7T
Valsförskjutning 2 tum 50 mm
Avstånd till kantsten 19.6 tum 499 mm
Markfrigång 11.2 tum 284 mm
Körhastighet – maximal 8.1 km/h 13 km/h
Vändradie – innanför valskant 115.2 tum 2926 mm
Vändradie – Utanför valskant 166.4 tum 4226 mm
Frekvens 55/45 Hz (3 300/2 700 vpm) 55/45 Hz (3 300/2 700 vpm)
Nominell amplitud – hög 0.02 tum 0.5 mm
Centrifugalkraft – maximal 7524 lb/ft 33.47 kN
Frekvens 3300 VPM 55 Hz
Bränsletankvolym 21.43 gal (US) 81 l
Vattenspraytankens volym 79 gal (US) 300 l

CB4.0 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Justerbart fjädrande säte med förarnärvarogivare
  • ROPS, fällbart
  • Säkerhetsbälte – 75 mm (3 tum) synlig orange färg
  • Förarkonsol med vattentankmätare, nödstopp och handskfack
  • 12 V eluttag
  • Signalhorn, backningslarm

KOMPAKTERINGSSYSTEM

  • Vikbara avskrapare
  • Vibrationsväljare – Fram, bak eller båda
  • Trycksatt, trippelfiltrerat spraysystem med testläge

DRIVLINA

  • Automatisk motoravstängning och uppvärmning
  • Luftrenare, dubbla element
  • Motorremskydd

TEKNIK

  • Telematik

ELSYSTEM

  • LED-arbetsbelysning

ÖVRIGT

  • Vandaliseringsskydd – Låsbar huv, bränslelock och kåpa för reglagen
  • Maskinens livslängd och fästpunkter
  • Förskjuten ramled

CB4.0 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • ROPS-skydd, fast
  • Soltak
  • Förarplats – Sidoväxling
  • Två körspakar

KOMPAKTERINGSSYSTEM

  • Fasta avskrapare
  • Kokosmattor
  • Förberedd för kantskärare
  • Frostskyddssats för vattenspraysystemet
  • Ballastsats – 400 kg (880 lb)
  • Ballastsats – 542 kg (1 194,91 lb)

DRIVLINA

  • Dragkraftsreglering

TEKNIK

  • Fjärrstyrd blinksignal/felsökning på distans
  • CMV – Kompakteringsmätvärde

ELSYSTEM

  • Frånkoppling av batteri
  • LED-belysning för vägkörning
  • Gult roterande varningsljus

ÖVRIGT

  • Miljöanpassad hydraulolja
  • stötfångare
  • En lyftpunkt
  • Anpassad färg

Jämför CB4.0 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

CB4.0 Tandemkompaktor, vänster sida

CB4.0 Tandemkompaktor, höger sida

CB4.0 Tandemkompaktor som kompakterar asfalt på en väg

Tabell för universalkompaktorer

CB4.0 Tandemkompaktor, vänster sida
CB4.0 Tandemkompaktor, höger sida
CB4.0 Tandemkompaktor som kompakterar asfalt på en väg
Tabell för universalkompaktorer

Se aktuella erbjudanden för  CB4.0

Visa fler erbjudanden