Universalkompaktor CB4.4

Vibrerande tandemkompaktorer CB4.4

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Standardarbetsvikt med ROPS
8362 lb
3801 kg
Packningsbredd
55.1 tum
1400 mm
Motoreffekt (1)
48.2 hp
36 K/W

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Enkel manövrering

Enkel manövrering

Enkel manövrering

        
  • Vippströmställare och Cat mätargrupp med vattentankmätare för enklare drift
  •     
  • Variabelt vattenspraysystem innebär längre tid mellan påfyllningar
  •     
  • Som tillval finns skjutbart förarsäte och dubbla körspakar för att minimera förarutmattning och ge bättre sikt över arbetsområdet
Beprövad produktivitet

Beprövad produktivitet

Beprövad produktivitet

        
  • Stor valsdiameter på 800 mm (31,5 tum) för jämnt slutresultat
  •     
  • 16 mm (0,6 tum) tjock mantel för längre hållbarhet
  •     
  • Dubbla vibrationsfrekvenser och ballasttillbehör ger maximal kompaktering
  •     
  • C1.7T-motor med 36 kW (48,2 hk) (brutto)
Teknikförberedd

Teknikförberedd

Teknikförberedd

        
  • Product Link™ för fjärrövervakning av maskinens plats och status
  •     
  • CMV (kompakteringsmätarvärde) kan visas som tillval för ökad kompakteringsprestanda och mer konsekvent kompaktering
Överlägsen säkerhet

Överlägsen säkerhet

Överlägsen säkerhet

        
  • 75 mm (3 tum) orange säkerhetsbälte gör dig synligare och ökar säkerheten på arbetsplatsen
  •     
  • Förarsäte med närvarogivare förhindrar oavsedd användning när du inte sitter i sätet
  •     
  • Halkskyddade steg och plattformar för ökad förarsäkerhet
  •     
  • Gult roterande varningsljus som tillval
Enkel service

Enkel service

Enkel service

        
  • Cat-reglage med ET-funktion för enklare felsökning
  •     
  • Färre underhållsuppgifter vid snabb service
  •     
  • 500-timmars oljebytesintervall minskar underhållskostnaderna.
  •     
  • Satser för ökad drifttid och serviceavtal finns tillgängliga för maximal drifttid
  •     
  • LED-belysning för tålig och tillförlitlig belysning
  •     
  • Extern bränslepåfyllning för enklare åtkomst

Produktspecifikation för CB4.4

Standardarbetsvikt med ROPS 8362 lb 3801 kg
Maxvikt vid bakre vals 4380 lb 1991 kg
Maxvikt vid främre vals 3982 lb 1810 kg
Maximal arbetsvikt med ROPS 9885 lb 4493 kg
Statiskt linjärt tryck 72.2 lb/tum 12.93 kg/cm
Packningsbredd 55.1 tum 1400 mm
Total längd 112.3 tum 2853 mm
Total bredd 59.1 tum 1500 mm
Valsbredd 55.1 tum 1400 mm
Trummans diameter 31.5 tum 800 mm
Hjulbas 80.7 tum 2050 mm
Höjd – ROPS 104.7 tum 2660 mm
Motoreffekt (1) 48.2 hp 36 K/W
Motormodell C1.7T C1.7T
Standardpackningsbredd 55.1 tum 1400 mm
Valsförskjutning 2 tum 50 mm
Avstånd till kantsten 19.6 tum 499 mm
Markfrigång 11.2 tum 284 mm
Körhastighet – maximal 8.1 km/h 13 km/h
Vändradie – innanför valskant 113.2 tum 2876 mm
Vändradie – Utanför valskant 168.3 tum 4276 mm
Frekvens 55/45 Hz (3 300/2 700 vpm) 55/45 Hz (3 300/2 700 vpm)
Nominell amplitud – hög 0.019 tum 0.49 mm
Centrifugalkraft – maximal 7828 lb/ft 34.82 kN
Frekvens 3300 VPM 55 Hz
Bränsletankens volym 21.43 gal (US) 81 l
Vattenspraytankens volym 79 gal (US) 300 l

CB4.4 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Justerbart fjädrande säte med förarnärvarogivare
  • ROPS, fällbart
  • Säkerhetsbälte – 75 mm (3 tum) synlig orange färg
  • Förarkonsol med vattentankmätare, nödstopp och handskfack
  • 12 V eluttag
  • Signalhorn, backningslarm

KOMPAKTERINGSSYSTEM

  • Vikbara avskrapare
  • Vibrationsväljare – Fram, bak eller båda
  • Trycksatt, trippelfiltrerat spraysystem med testläge

DRIVLINA

  • Automatisk motoravstängning och uppvärmning
  • Luftrenare, dubbla element
  • Motorremskydd

TEKNIK

  • Telematik

ELSYSTEM

  • LED-arbetsbelysning

ÖVRIGT

  • Vandaliseringsskydd – Låsbar huv, bränslelock och kåpa för reglagen
  • Maskinens livslängd och fästpunkter
  • Förskjuten ramled

CB4.4 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • ROPS-skydd, fast
  • Soltak
  • Förarplats – Sidoväxling
  • Två körspakar

KOMPAKTERINGSSYSTEM

  • Fasta avskrapare
  • Kokosmattor
  • Förberedd för kantskärare
  • Frostskyddssats för vattenspraysystemet
  • Ballastsats – 400 kg (880 lb)
  • Ballastsats – 542 kg (1 194,91 lb)

DRIVLINA

  • Dragkraftsreglering

TEKNIK

  • Fjärrstyrd blinksignal/felsökning på distans
  • CMV – Kompakteringsmätvärde

ELSYSTEM

  • Frånkoppling av batteri
  • LED-belysning för vägkörning
  • Gult roterande varningsljus

ÖVRIGT

  • Miljöanpassad hydraulolja
  • stötfångare
  • En lyftpunkt
  • Anpassad färg

Jämför CB4.4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

Universalkompaktor CB4.4

Universalkompaktor CB4.4

Universalkompaktor CB4.4

Tabell för universalkompaktorer

Universalkompaktor CB4.4
Universalkompaktor CB4.4
Universalkompaktor CB4.4
Tabell för universalkompaktorer

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Kompakteringsmätarvärde är ett accelerometerbaserat system som ger en indikation på materials styvhet. Systemet är tillgängligt för vibrerande jordkompaktorer med slät vals och dubbla vibrerande asfaltskompaktorer. Det mäter bara när vibrationssystemet är aktivt och dess värde är inte kopplat till enheten eftersom det använder de registrerade data som indikerar sammansättningens styvhet.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  CB4.4

Visa fler erbjudanden