CB8 Vibrerande tandemkompaktor
CB8 Vibrerande tandemkompaktor
CB8 Vibrerande tandemkompaktor
CB8 Vibrerande tandemkompaktor
CB8 Vibrerande tandemkompaktor
CB8 Vibrerande tandemkompaktor
Bilder (5)

CB8 Vibrerande tandemkompaktorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med hytt
20,580 lb
9335 kg
Standardarbetsvikt med ROPS
20,006 lb
9075 kg
Standardpackningsbredd
67 tum
1700 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Enkel att köra, komfortabel, lätt att lära sig

Enkel att köra, komfortabel, lätt att lära sig

        
  • Stor färgdisplay håller föraren informerad om maskinens funktion, inklusive vatten- och bränslenivåer, packningsmellanrum och beläggningstemperatur.
  •     
  • Innovativ rattstyrningsteknik ger exakt kontroll och god sikt framåt.
  •     
  • Aktivera enkelt vibrationssystemet, vattenspraysystemet och valsförskjutningstillvalet med multifunktionskörspaken.
  •     
  • Maskinfunktioner med LED-indikatorer har samlats var för sig för enklare kontroll och snabb aktivering.
  •     
  • Vridreglage med gröna indikatorer ger en snabb visuell referens och fingertoppskänsla för enkel justering av hastighetsreglage och vattenspraytimer.
  •     
  • ROPS- och hyttalternativ ger enastående komfort och sikt. Hyttalternativet har värme och luftkonditionering som standardutrustning.
Arbeta säkrare med förbättrad sikt

Arbeta säkrare med förbättrad sikt

        
  • Se i 360º och uppifrån och ned med hjälp av kameror monterade i varje hörd av ROPS-skyddet som tillval, för perfekt uppsikt över arbetsområdet. Det här alternativet använder en HD-skärm monterad på en svängarm uppe till vänster på ROPS-skyddet/hytten.
  •     
  • Framåt- och bakåtriktade kameror som tillval, monterade i den främre och bakre stötfångaren, ger god sikt när maskinen närmar sig hinder. Kamerabilden visas på huvudskärmen.
  •     
  • Optimera siktlinjerna med en förarstol som går att vrida i 360º, så att du alltid är vänd mot körriktningen.
  •     
  • LED-belysning lyser upp arbetsplatsen på ett utmärkt sätt samtidigt som strömförbrukningen minskar. Strategiskt placerad belysning lyser upp maskinens sidor, valsytorna och valskanterna.
  •     
  • En grön lampa på ROPS-skyddet/hytten visar när säkerhetsbältet används. Lampan kan ställas in på att lysa eller vara släckt när säkerhetsbältet används.
Enkel konfiguration av vibrationssystemet

Enkel konfiguration av vibrationssystemet

        
  • Vibrationssystem med dubbel amplitud/dubbel frekvens optimerar automatiskt amplitud och frekvens med en och samma omkopplare för enkel tunn/tjock lyftning.
  •     
  • Nå kompakteringsmålen med automatisk hastighetsreglering: gröna indikatorer säkerställer att rörelsehastigheten stämmer överens med rätt packningsmellanrum.
  •     
  • Funktionen för automatisk vibration aktiverar eller inaktiverar vibrationssystemet baserat på körspakens position för att förhindra överkompaktering vid byte av körriktning eller när maskinen stannar. Systemet går att justera i menyn Arbetshjälpmedel på skärmen.
  •     
  • Inbyggda tillämpningsprofiler kan skapas och sparas för snabba, upprepningsbara inställningar av vibrationsfrekvens, framdriftsläge, packningsmellanrum, vattenspraytimer och vattensprayläge.
  •     
  • Alternativ för kanthantering innefattar ett kantskärningshjul som skär asfalten vertikalt för enkel borttagning för snyggare skarvar, samtidigt som snedskurna alternativ ger lutande kantprofiler.
Bättre bränsleekonomi

Bättre bränsleekonomi

        
  • C3.6-motorn har en effekt på 74,4 kW(100 hk) och uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
  •     
  • Cat® C3.6-motorn och Eco-läget som standard ger låg bränsleförbrukning.
  •     
  • Eco-läget modifierar motorns varvtal baserat på belastningskrav: vibrationer med hög amplitud använder högre varvtal, medan statisk kompaktering sparar bränsle och fungerar på låga varvtal med lägre bullernivåer.
Säkerställ beläggningstäckning med kompakteringskontroll

Säkerställ beläggningstäckning med kompakteringskontroll

        
  • Funktionerna för körningsräkning och temperaturkartläggning kombinerar infraröda temperaturgivare och GPS-kartläggning för att håll föraren informerad om aktuella asfaltstemperaturer, maskinens position, antal körningar och lagertäckning. Kartläggningsskärmen ger en förbättrad bild över arbetet och har pekfunktion för enklare inställningar.
  •     
  • CMV (Compaction Meter Value, kompakteringsmätarvärde) använder en valsmonterad accelerometer för att mäta den kombinerade styvheten i asfaltslagret, baslagret och underlagret för att visa vägstrukturens kvalitet under ytan.
Förhindra materialansamling, håll valsytorna blöta

Förhindra materialansamling, håll valsytorna blöta

        
  • Vattentanken med hög kapacitet och dubbla påfyllningsöppningar gör att den inte behöver fyllas på ofta. Ett steg kan monteras på stödet på vänster sida av den bakre valsen för att underlätta påfyllningar vid påfyllning av tanken.
  •     
  • Dubbla vattenpumpar ger reservkapacitet och alternerar med färdriktningen för att maximera livslängden.
  •     
  • Tredubbel filtrering förhindrar igensättning av filter vid påfyllningsöppningen, vattenpumpar och spraymunstycken.
  •     
  • Den automatiska på-/avstängningsfunktionen inaktiverar vattenspraysystemet när körspaken flyttas till neutralt läge och aktiverar systemet när körspaken flyttas från neutralt läge. Systemkonfigurationen finns i menyn Inställningar. Med hjälp av ett enkelt vridreglage justeras sprayinställningarna och intermittenta lägen bidrar till att hålla nere vattenförbrukningen.
  •     
  • Det integrerade frysskyddspaketet (tillval) skyddar vid kalla temperaturer när maskinerna inte är i bruk.

Produktspecifikation för CB8

Arbetsvikt – med hytt 20,580 lb 9335 kg
Standardarbetsvikt med ROPS 20,006 lb 9075 kg
Maximal arbetsvikt med hytt 21,396 lb 9705 kg
Maximal arbetsvikt med ROPS 20,822 lb 9445 kg
Standardpackningsbredd 67 tum 1700 mm
Maximal packningsbredd 73 tum 1870 mm
Statiskt linjärt tryck – Med hytt 159 lb/tum 28.5 kg/cm
Statiskt linjärt tryck – med ROPS/FOPS 155 lb/tum 27.8 kg/cm
Körhastighet – maximal 7 km/h 11 km/h
Total längd 179 tum 4558 mm
Total bredd 78 tum 1977 mm
Höjd - Med ROPS/FOPS eller hytt 118 tum 2984 mm
Hjulbas 130 tum 3300 mm
Trummans diameter 44 tum 1108 mm
Motormodell Cat® C3.6 Cat® C3.6
Motoreffekt (1) 100 hp 74.4 kW
Valsbredd 67 tum 1700 mm
Centrifugalkraft per vals – maximal 17,018 lb 75.7 kN
Centrifugalkraft per vals – minimal 11,285 lb 50.2 kN
Nominell amplitud – hög 0.026 tum 0.56 mm
Nominell amplitud – låg 0.012 tum 0.27 mm
Val av vibration Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda Separat för valsarna, endast främre, endast bakre, båda
Bränsletankens volym 36 gal (US) 137 l
Vattenspraytankens volym 195 gal (US) 740 l

CB8 Standardutrustning

Förarmiljö

  • 180º-sätesinställning med skjutbar station
  • Justerbara armstöd
  • Skärmdisplay med pekfunktion
  • Plattform ROPS/FOPS
  • Körspak med fyra knappar
  • Ratt – fast position, vänster sida
  • Fjädrat säte – ingen värme
  • Säkerhetsbälte – 76 mm (3 tum) hög synlighet
  • Vandaliseringsskydd

Teknik

  • VisionLink®
  • Fjärrstyrd blinksignal
  • Felsökning på distans

Drivlina

  • C3.6 4-cylinder

Elsystem

  • 150A generator
  • 12 V laddningssystem
  • Säkringssystem av typen som finns i fordonsindustrin
  • Batterier – underhållsfria
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)
  • Uttag för fjärrstart/laddning

Vibrationssystem

  • Dubbel amplitud/dubbel frekvens – båda valsarna

Service och underhåll

  • Serviceintervall på två år/2 000 timmar för oscillerande vibrationssystem
  • Serviceintervall på 3 år/3 000 timmar för konventionellt vibrationssystem
  • Grupperade filter på marknivå
  • Underhållsfri draganordning
  • Fjärrdragen avtappning
  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S•O•S℠)
  • Synglas – kylvätska och hydraulolja

Säkerhet

  • Backvarningssignal
  • Signalhorn (fram och bak)
  • LED-arbetsbelysning
  • Steg, bränslepåfyllning främre vals
  • Varning, LED-säkerhetslampor

CB8 Tillvalsutrustning

Förarmiljö

  • 360º-sätesinställning med skjutbar station
  • Plattform – hytt
  • Ratt – upphöjd position, vänster sida
  • Fjädrat säte – med värme
  • Nackstöd på sätet

Teknik

  • CMV-accelerometer – främre vals
  • GNSS-kartläggning – temperatur och antal körningar
  • Infraröda asfaltstemperaturgivare

Drivlina

  • Draganordning – förskjuten
  • Hydraulolja – biologiskt nedbrytbar

Vibrationssystem

  • Kanthantering – kapning, snedskärning
  • Mattor – kokos
  • Beläggningar – vattenfördelning

Service och underhåll

  • Frostskydd – vattenspraysystem

Säkerhet

  • Backvarningssignal
  • Kameror – 360º-sikt, ROPS-monterade
  • Kameror – monterade på främre och bakre stötfångare
  • LED-arbetslampor med körriktningsvisare
  • LED-extralampor – 1 000/2 000 lumin
  • Spegelpaket
  • Steg, vattenspraypåfyllning bakre vals

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

Compaction

Välja
Compaction
Cat Compaction med temperaturindikation
Cat Compact med kompakteringsmätarvärde (CMV)
Hantering av utrustning
VisionLink®

Cat® Compaction med temperaturindikation för asfalt hjälper förare att visualisera täckningsytan samtidigt som den registrerar antalet körningar och temperaturdata. Systemet använder infraröda temperaturgivare och GPS-kartläggning för att hålla föraren informerad om aktuella asfaltstemperaturer, maskinens position, antal körningar och körningstäckning.

Upptäck tekniken

Kompakteringsmätarvärde är ett accelerometerbaserat system som ger en indikation på materials styvhet. Systemet är tillgängligt för vibrerande jordkompaktorer med slät vals och dubbla vibrerande asfaltskompaktorer. Det mäter bara när vibrationssystemet är aktivt och dess värde är inte kopplat till enheten eftersom det använder de registrerade data som indikerar sammansättningens styvhet.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför CB8 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  CB8

Visa fler erbjudanden