CC2.7 GC Universalkompaktor

Vibrerande tandemkompaktorer CC2.7 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Standardarbetsvikt med ROPS
5718 lb
2599 kg
Packningsbredd
51.7 tum
1312 mm
Motoreffekt (1)
24.7 hp
18.4 K/W

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Enkel manövrering

Enkel manövrering

Enkel manövrering

        
  • Enkel åtkomst på bägge sidor med stora handtag och breda halksäkra steg som underlättar i- och urstigning.
  •     
  • Förarkonsolen har mätare för bränslenivå, vattentanknivå, drifttid, motorkylvätsketemperatur och varningsindikatorer som håller föraren informerad om status
  •     
  • Robusta vippomkopplare för enkel aktivering av motorvarvtal val av trumma, parkeringsbroms, ljus och roterande varningsljus (tillval)
  •     
  • Motorvavtalet styrs med hjälp av en knapp för låg, medelhög och hög hastighet.
  •     
  • Sätet kan justeras framåt/bakåt och sida till sida och med dubbla körspakar ger det en god sikt på bägge sidor om maskinen
Beprövad drivlina

Beprövad drivlina

Beprövad drivlina

        
  • Effektiva Cat® C1.7T-motorer ger 18,4 kW (24,7 hp) effekt (U.S. EPA-motoreffekt är 17,8 kW (23,8 hp)​
  •     
  • Den automatiska uppvarmningsfunktionen är utformad för att föhindra att vibrationssystemet aktiveras och ett högt tomgångsvarvtal till det hydraulsiak systemet når en temperatur på 10 ºC (50 ºF)
  •     
  • Den automatiska avstängningen av tomgången aktiveras efter 30 minuter som standard. Avstäningstiden kan justeras med Cat Electronic Technician (Cat ET)​
  •     
  • Maximal körning i lutning uppnås när maskinen körs med medelhögt motorvarvtal på 1800 rpm, och maximal körhastighet uppnås vid högt motorvarvtal, 2200 rpm.
  •     
  • Antispinnsystemet (tillval) är utformat för att minimera att trummorna glider och förbättrar körning i lutning
Höga packningsprestanda

Höga packningsprestanda

Höga packningsprestanda

        
  • De två vibrationsfrekvenserna på 50 Hz (3000 vpm) och 62 Hz (3720 vpm) stämmer överens med motorvarvtalen på 1800 rpm och 2200 rpm och ger flexibilitet i arbetshastigheten
  •     
  • Endast fram, endast bak eller båda trummorna hjälper föraren att anpassa sig efter olika arbetsstituationer
  •     
  • Automatisk vibrationsstyrning erbjuder justering av ramp in och ramp out och är konfigurerbar via Cat ET
  •     
  • Kompakteringsmätarvärde (CMW) är ett tillval och är utformad för att informera föraren om kompakteringsprestanda och tillhandahålla kvalitetskontroller
  •     
  • Enpunktslyft och en robust ramledskonstruktion ger både transporteringsalternativ och en större mångsidighet vid schaktarbeten
  •     
  • Ballastalternativ som monterats på trumstöden ger en flexibilitet som ökar den linjära lastningen och ger en högre kompatkeringsprestanda
Håll trummorna rena

Håll trummorna rena

Håll trummorna rena

        
  • Det trycksatta vattenspraysystem med intermittenta inställningar är utformat för att hjälpa föraren att anpassa sig till olika förhållande och en effektiv drift
  •     
  • Tredubbel filtrering förhindrar igensättning av filter vid påfyllningsöppningen, vattenpumpar och spraymunstycken.
  •     
  • Den automatiska på-/avstängningsfunktionen avaktiverar vattenspraysystemet när körspaken flyttas till neutralt läge och aktiverar systemet när körspaken flyttas från neutralt läge
  •     
  • Justerbara trumskrapor med fällbar eller fast konstruktion finns som tillval
  •     
  • Det integrerade frysskyddspaketet (tillval) skyddar vid kalla temperaturer när maskinerna inte är i bruk
Service och underhåll

Service och underhåll

Service och underhåll

        
  • VisionLink® är en molnbaserad programvara som tillhandahåller data till din stationära eller mobila enhet, vilket gör att du slipper gissa dig fram till vagnparkshantering med viktiga insikter för att maximera prestanda – oavsett maskinparkens storlek eller utrustningstillverkare​
  •     
  • Funktionen Cat Electronic Technician (Cat ET) förenklar både service och felsökning
  •     
  • Oljebytesintervallen på 500 timmar är tänkt att minska driftstopp och minska kostnaderna för underhåll
  •     
  • Extern bensinpåfyllning med låsbart lock underlättar både påfyllning och ökar säkerheten
  •     
  • LED-belysningen ger god arbetsplatsbelsyning samtidigt som energiförbrukningen minskar
  •     
  • Satser för ökad drifttid och kundserviceavtal (CVA) är utformade för att minska driftstopp
Säkerhet

Säkerhet

Säkerhet

        
  • Det går att aktivera funktionen förarnärvaro med en knapp i sätet. Funktionen är utformad för att förhindra att maskinen startas oavsiktligt
  •     
  • Sätet är utrustat med ett 75 mm (3") brett standardsäkerhetsbälte med hög synlighet, utformat för att underlätta visuell kontroll av att säkerhetsbältet används
  •     
  • Halkskyddade steg och plattaform förenklar i- och urstigning för föraren
  •     
  • Snabbkopplingskablage för det roterande varningsljuset förenklar installation och borttagning

Produktspecifikation för CC2.7 GC

Standardarbetsvikt med ROPS 5718 lb 2599 kg
Maxvikt vid främre vals 2882 lb 1310 kg
Maximal vikt vid bakhjulen 2836 lb 1289 kg
Maximal arbetsvikt 3114 lb 2779 kg
Packningsbredd 51.7 tum 1312 mm
Höjd – ROPS 102.2 tum 2595 mm
Hjulbas 70.9 tum 1800 mm
Trummans diameter 28.3 tum 720 mm
Total längd 100.2 tum 2596 mm
Total bredd 51.7 tum 1312 mm
Valsbredd 47.2 tum 1200 mm
Motoreffekt (1) 24.7 hp 18.4 K/W
Motormodell C1.7T C1.7T
Centrifugalkraft – maximal 6968.8 lb 31 kN
Nominell amplitud – hög 0.02 tum 0.52 mm
Frekvens 62 Hz 3720 VPM
Vändradie – innanför valskant 100 tum 2540 mm
Körhastighet – maximal 5.3 km/h 8.6 km/h
Valsförskjutning 2 tum 50 mm
Statiskt linjärt tryck 61 lb/tum 13.1 kg/cm
Avstånd till kantsten 17.8 tum 453 mm
Vändradie – Utanför valskant 147.2 tum 3740 mm
Markfrigång 11.2 tum 285 mm
Bränsletankens volym 14.37 gal (US) 55 l
Vattenspraytankens volym 42.24 gal (US) 160 l

CC2.7 GC Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Justerbart fjädrande säte med förarnärvarogivare
  • ROPS, fällbart
  • Säkerhetsbälte – 75 mm (3 tum) synlig orange färg
  • Förarkonsol med vattentankmätare, nödstopp och handskfack
  • 12 V eluttag
  • Signalhorn, backningslarm

KOMPAKTERINGSSYSTEM

  • Vikbara avskrapare
  • Vibrationsväljare – Fram, bak eller båda
  • Trycksatt, trippelfiltrerat spraysystem med testläge

DRIVLINA

  • Automatisk motoravstängning och uppvärmning
  • Luftrenare, dubbla element
  • Motorremskydd

TEKNIK

  • Telematik

ELSYSTEM

  • LED-arbetsbelysning

ÖVRIGT

  • Vandaliseringsskydd – Låsbar huv, bränslelock och kåpa för reglagen
  • Maskinens livslängd och fästpunkter
  • Förskjuten ramled

CC2.7 GC Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • ROPS-skydd, fast
  • Soltak
  • Förarplats – Sidoväxling
  • Två körspakar

KOMPAKTERINGSSYSTEM

  • Fasta avskrapare
  • Kokosmattor
  • Förberedd för kantskärare
  • Frostskyddssats för vattenspraysystemet
  • Ballastsats – 200 kg (440 lb)
  • Ballastsats – 400 kg (880 lb)

DRIVLINA

  • Dragkraftsreglering

TEKNIK

  • Fjärrstyrd blinksignal/felsökning på distans
  • CMV – Kompakteringsmätvärde

ELSYSTEM

  • Frånkoppling av batteri
  • LED-belysning för vägkörning
  • Gult roterande varningsljus

ÖVRIGT

  • Miljöanpassad hydraulolja
  • stötfångare
  • En lyftpunkt
  • Anpassad färg

Jämför CC2.7 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

CC2.7 GC Universalkompaktor

Vägledning för universalkompaktorer

CC2.7 GC Universalkompaktor

CC2.7 GC Kombinationstandemkompaktor

CC2.7 GC Kombinationstandemkompaktor

CC2.7 GC Universalkompaktor
Vägledning för universalkompaktorer
CC2.7 GC Universalkompaktor
CC2.7 GC Kombinationstandemkompaktor
CC2.7 GC Kombinationstandemkompaktor

Se aktuella erbjudanden för  CC2.7 GC

Visa fler erbjudanden