C2.8

C2.8 Engine Diesel Industri

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
74 hp
55 kW
Torsi Maksimum
280 lb-ft di 1360 rpm
380 Nm di 1360 rpm
Emisi
EPA & CARB Tier 4 Final AS, Stage V UE
EPA & CARB Tier 4 Final AS, Stage V UE

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Cat

Daya yang Andal, Senyap, dan Tahan Lama

Kemampuan dan proses manufakturing kelas dunia, disertai dengan teknologi yang telah teruji dan validasi lapangan yang luas menjamin keandalan dan ketahanan dalam aplikasi nonjalan raya yang sulit.
Cat

Kinerja Tinggi

Sistem bahan bakar dan turbocharging terdepan menghasilkan torsi tinggi meskipun pada kecepatan engine rendah.
Cat

Efisiensi Bahan Bakar

Konsumsi bahan bakar dioptimalkan sesuai dengan siklus pengoperasian terukur dari berbagai tipe peralatan.
Cat

Bahan Bakar & Oli

Engine EPA Tier 4 Interim atau Tier 4 Final AS, Stage IIIB, Stage IV, atau Stage V yang diajukan UE memerlukan bahan bakar Diesel Sulfur Ultrarendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) yang mengandung sulfur maksimum 10 ppm (UE) dan 15 ppm (AS), dan formulasi oli baru untuk mendukung teknologi baru. Dealer Cat dapat menyediakan informasi lebih lanjut mengenai bahan bakar dan oli.
Cat

Berbagai Jenis Aplikasi

Rangkaian produk terdepan di industri dengan peringkat dan opsi yang dapat dikonfigurasi di pabrik untuk pertanian, penanganan material, konstruksi, pertambangan, dukungan pesawat di darat, dan aplikasi industri lainnya.

Spesifikasi Produk untuk C2.8

Daya Maksimum 74 hp 55 kW
Torsi Maksimum 280 lb-ft di 1360 rpm 380 Nm di 1360 rpm
Kecepatan Tetapan 2200 - 2400 rpm 2200 - 2400 rpm
Daya Minimum 67 hp 50 kW
Emisi EPA & CARB Tier 4 Final AS, Stage V UE EPA & CARB Tier 4 Final AS, Stage V UE
Konfigurasi Engine Sejajar 4 Sejajar 4
Diameter 3.5 in 90 mm
Langkah 4.3 in 110 mm
Kapasitas Silinder 171 in³ 2.8 l
Rasio Kompresi 17.0:1 17.0:1
Aspirasi Dengan Turbocharger (T) dan Turbocharger-Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger (T) dan Turbocharger-Aftercooler (TA)
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment DOC+DPF DOC+DPF
Panjang 24.9 in 633 mm
Lebar 22.4 in 543 mm
Tinggi 30.9 in 786 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 750 lb 340 kg

C2.8 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Manifold induksi
  • Manifold buang
  • Aftertreatment yang dipasang pada engine

Sistem Kontrol

  • Motor starter (12V)
  • Alternator (12V)
  • Unit Kontrol Elektronik (dipasang di chassis)
  • Sensor kontrol engine dan rangkaian kabel yang kokoh
  • Antarmuka data melalui CANbus J1939

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Rumah flywheel – SAE 3 atau SAE 4
  • Pilihan flywheel yang cocok dengan pompa dan transmisi hidraulik yang umum dalam industri
  • PTO samping dengan antarmuka SAE A atau SAE B

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar – sudah tersambung, tetapi terpasang di chassis
  • Dengan sensor air

Sistem Pelumas

  • Filter oli pelumasan
  • Bak penampung oli kemiringan tinggi – 35° kontinu ke segala arah

Umum

  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F) dengan perlengkapan standar
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Peralatan Kontrol Emisi Bersih/Aftertreatment EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE yang diajukan

  • Katalis Oksidasi Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) (Tier 4 Final dan Stage V)
  • Filter Partikulat Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) (Stage V)

Lihat bagaimana C2.8 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Diesel C2.8 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi

Engine Diesel C2.8 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi

360 View