C1.7

C1.7 Engine Diesel Industri

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
35 hp
26.1 kW
Torsi Maksimum
78.1 lb-ft di 1800 rpm
106 Nm di 1800 rpm
Emisi
UN ECE R96 Stage IIIA
UN ECE R96 Stage IIIA

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Cat

Daya yang Andal, Senyap, dan Tahan Lama

Kemampuan dan proses manufakturing kelas dunia didukung dengan desain engine inti yang teruji memastikan keandalan, pengoperasian yang senyap, dan banyak jam umur produktif.
Cat

Kinerja Tinggi

Kenaikan torsi yang substansial menghasilkan kinerja yang impresif pada berbagai kisaran kecepatan sekaligus memastikan biaya pengoperasian tetap rendah.
Cat

Efisiensi Bahan Bakar

Konsumsi bahan bakar dioptimalkan sesuai dengan siklus pengoperasian dari rangkaian peralatan dan aplikasi dengan tetap mempertahankan biaya pengoperasian yang rendah.
Cat

Berbagai Jenis Aplikasi

Rangkaian produk terdepan di industri dengan peringkat dan opsi yang dapat dikonfigurasi di pabrik untuk pertanian, penanganan material, konstruksi, pertambangan, dukungan pesawat di darat, dan aplikasi industri lainnya.
Cat

Ukuran Paket

Ukuran paket yang sangat ringkas memastikan kemudahan dalam pemasangan serta kerapatan daya yang luar biasa.
Cat

Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

  • Perawatan terjadwal, termasuk pengambilan sampel SOSSM
  • Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)
  • Perpanjangan Perlindungan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Jaringan layanan dealer yang unggul
  • Perluasan jaringan layanan dealer melalui program Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Spesifikasi Produk untuk C1.7

Daya Maksimum 35 hp 26.1 kW
Torsi Maksimum 78.1 lb-ft di 1800 rpm 106 Nm di 1800 rpm
Kecepatan Tetapan 2400-2600 rpm 2400-2600 rpm
Daya Minimum 31.6 hp 23.6 kW
Emisi UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA
Panjang 22.5 in 572 mm
Lebar 17.8 in 453 mm
Tinggi 25.3 in 643 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 359 lb 163 kg
Konfigurasi Engine Diesel Siklus Sejajar 3, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 3, 4 Langkah
Diameter 3.3 in 84 mm
Langkah 3.9 in 100 mm
Kapasitas Silinder 101.4 in³ 1.662 l
Rasio Kompresi 23.0:1 23.0:1
Aspirasi Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated)
Sistem Pembakaran Injeksi Tidak Langsung Injeksi Tidak Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment - -

C1.7 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Manifold masuk dengan pilihan saluran masuk.

Sistem Kontrol

  • Alternator 12 volt 40 amp
  • Motor starter 12 volt
  • Alat bantu start busi pijar

Sistem Pendinginan

  • Pompa cairan pendingin berpenggerak sabuk
  • Sakelar temperatur cairan pendingin
  • Pilihan kipas pendingin

Flywheel & Rumah Flywheel

  • Flywheel SAE No. 6 1/2
  • Pilihan rumah flywheel pelat belakang standar atau SAE No. 5

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa injeksi bahan bakar
  • Filter bahan bakar spin-on
  • Solenoid Pemutus Elektronik (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistem Pelumas

  • Filter oli pelumasan
  • Sakelar tekanan oli pelumas
  • Wadah oli pelumas

Umum

  • Blok engine besi cor
  • Manifold buang besi cor-- saluran keluar samping
  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F)
  • Kemampuan Menanjak (Gradeability) 35° kontinu
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Lihat bagaimana C1.7 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Diesel C1.7 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi

Engine Diesel C1.7 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi