C0.5

Engine Diesel Industri C0.5

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
13.7 hp
10.2 kW
Torsi Maksimum
22 lb-ft di 2600 rpm
29.7 Nm di 2600 rpm
Emisi
Setara EPA Tier 4 Interim AS
Setara EPA Tier 4 Interim AS

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Daya yang Andal, Senyap, dan Tahan Lama

Kemampuan dan proses manufakturing kelas dunia didukung dengan desain engine inti yang teruji memastikan keandalan, pengoperasian yang senyap, dan banyak jam umur produktif.
Cat

Kinerja Tinggi

Menghasilkan kinerja yang mengesankan pada berbagai kisaran kecepatan sekaligus memastikan biaya pengoperasian tetap rendah.
Cat

Efisiensi Bahan Bakar

Konsumsi bahan bakar dioptimalkan sesuai dengan siklus pengoperasian dari rangkaian peralatan dan aplikasi dengan tetap mempertahankan biaya pengoperasian yang rendah.
Cat

Berbagai Jenis Aplikasi

Rangkaian produk terdepan di industri dengan peringkat dan opsi yang dapat dikonfigurasi di pabrik untuk pertanian, penanganan material, konstruksi, pertambangan, dukungan pesawat di darat, dan aplikasi industri lainnya.
Cat

Ukuran Paket

Ukuran paket yang sangat ringkas memastikan kemudahan dalam pemasangan serta kerapatan daya yang luar biasa.
Cat

Kualitas

Setiap engine Cat dimanufaktur sesuai standar kualitas yang ketat demi mencapai kepuasan pelanggan.

Spesifikasi Produk untuk C0.5

Daya Maksimum 13.7 hp 10.2 kW
Torsi Maksimum 22 lb-ft di 2600 rpm 29.7 Nm di 2600 rpm
Kecepatan Tetapan 2800-3600 rpm 2800-3600 rpm
Daya Minimum 11 hp 8.2 kW
Emisi Setara EPA Tier 4 Interim AS Setara EPA Tier 4 Interim AS
Panjang 16 in 407 mm
Lebar 14.6 in 371 mm
Tinggi 20.6 in 523 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 126 lb 57 kg
Konfigurasi Engine Diesel Siklus Sejajar 2, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 2, 4 Langkah
Diameter 2.6 in 67 mm
Langkah 2.8 in 72 mm
Kapasitas Silinder 31 in³ 0.5 l
Rasio Kompresi 23.5:1 23.5:1
Aspirasi Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated)
Sistem Pembakaran Injeksi Tidak Langsung Injeksi Tidak Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment - -

C0.5 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Manifold masuk dengan pilihan saluran masuk.

Sistem Kontrol

  • Alternator 12 volt 14 amp
  • Motor starter 12 volt
  • Alat bantu start busi pijar

Sistem Pendinginan

  • Pompa cairan pendingin berpenggerak sabuk
  • Sakelar temperatur cairan pendingin
  • Pilihan kipas pendingin

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Flywheel SAE No. 6 1/2
  • Pilihan rumah flywheel pelat belakang standar atau SAE No. 5

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa injeksi bahan bakar
  • Filter bahan bakar spin-on
  • Solenoid Pemutus Elektronik (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistem Pelumas

  • Breather sirkuit tertutup
  • Filter oli pelumas spin-on
  • Sakelar tekanan oli pelumas
  • Wadah oli pelumas

Umum

  • Blok engine besi cor
  • Manifold buang besi cor-- saluran keluar samping
  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F)
  • Kemampuan Menanjak (Gradeability) 35° kontinu
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Lihat bagaimana C0.5 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Diesel C0.5 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi

Engine Diesel C0.5 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi