C7.1

Unit Daya Diesel Industri C7.1

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
275 hp
205 kW
Torsi Maksimum
774 lb-ft di 1400 rpm
1050 Nm di 1400 rpm
Emisi
Nonjalan Raya Stage III China, Brasil MAR-1, ECE R96 Stage IIIA UN
Nonjalan Raya Stage III China, Brasil MAR-1, ECE R96 Stage IIIA UN

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Cat

Daya yang Andal, Senyap, dan Tahan Lama

Kemampuan dan proses manufakturing kelas dunia didukung dengan desain engine inti yang teruji memastikan keandalan, pengoperasian yang senyap, dan banyak jam umur produktif.
Cat

Efisiensi Bahan Bakar

Konsumsi bahan bakar dioptimalkan sesuai dengan siklus pengoperasian dari rangkaian peralatan dan aplikasi dengan tetap mempertahankan biaya pengoperasian yang rendah.
Cat

Berbagai Jenis Aplikasi

Rangkaian produk terdepan di industri dengan peringkat dan opsi yang dapat dikonfigurasi di pabrik untuk pertanian, penanganan material, konstruksi, pertambangan, dukungan pesawat di darat, dan aplikasi industri lainnya.
Cat

Ukuran Paket

Kerapatan daya yang luar biasa memungkinkan standardisasi pada banyak aplikasi. Berbagai opsi pemasangan meminimalkan ukuran paket total. Ideal untuk peralatan dengan ruang engine yang sempit.
Cat

Dukungan Produk Kelas Dunia yang Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

  • Perawatan terjadwal, termasuk pengambilan sampel SOS℠
  • Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)
  • Perpanjangan Perlindungan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Jaringan layanan dealer yang unggul
  • Perluasan jaringan layanan dealer melalui program Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Spesifikasi Produk untuk C7.1

Daya Maksimum 275 hp 205 kW
Torsi Maksimum 774 lb-ft di 1400 rpm 1050 Nm di 1400 rpm
Kecepatan Tetapan 116-205 bkW/156-275 bhp di 2200 rpm, 129 bkW/173 bhp di 2500 rpm 116-205 bkW/156-275 bhp di 2200 rpm, 129 bkW/173 bhp di 2500 rpm
Daya Minimum 156 hp 116 kW
Emisi Nonjalan Raya Stage III China, Brasil MAR-1, ECE R96 Stage IIIA UN Nonjalan Raya Stage III China, Brasil MAR-1, ECE R96 Stage IIIA UN
Konfigurasi Engine Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5.3 in 135 mm
Kapasitas Silinder 427.7 in³ 7.01 l
Rasio Kompresi 16.8:1 16.8:1
Aspirasi Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA)
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment - -
Panjang 68 in 1728 mm
Lebar 31 in 788 mm
Tinggi 44.8 in 1140 mm
Bobot 1737 lb 788 kg

C7.1 Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner standar

Sistem Kontrol

  • Sistem kontrol yang seluruhnya elektronik, semua konektor dan wiring loom kedap air dan dirancang untuk tahan dalam medan yang kasar dan sulit
  • Fitur perangkat lunak fleksibel dan dapat dikonfigurasi serta CAN bus SAE J1939 dengan dukungan prima memungkinkan terciptanya alat berat yang sangat terpadu

Sistem Pendinginan

  • Temperatur tangki atas 108 °C (226 °F) sebagai standar untuk meminimalkan ukuran paket pendingin
  • Campuran glikol air 50:50
  • Sistem pendinginan didesain untuk pengoperasian di temperatur ambien 48 °C (118 °F).

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Berbagai pilihan antarmuka drivetrain, termasuk konfigurasi SAE No. 1, SAE No. 2, dan SAE No. 3

Sistem Bahan Bakar

  • Common rail tekanan tinggi elektronik
  • Teknologi ACERT
  • Desain filter inovatif untuk memastikan perlindungan engine maksimum

Sistem Pelumas

  • Berbagai pilihan wadah untuk aplikasi yang berbeda

Power Take Off

  • Flensa SAE A atau SAE B di sisi kiri. PTO ganda sisi kanan juga tersedia. Daya engine dapat juga diambil dari bagian depan engine pada beberapa aplikasi.

Umum

  • Cat: Kuning Caterpillar

Lihat bagaimana C7.1 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Unit Daya Industri C7.1

Unit Daya Industri C7.1

360 View