345 GC

Escavadeiras Grandes 345 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida – ISO 9249
346 hp
258 kW
Peso operacional
93000 lb
42200 kg
Profundidade Máxima de Escavação
23.6 pé
7200 mm

Visão Geral

Durável, Desempenho com Baixo Custo para Trabalho Padrão Diário

Eficiência de combustível e capacidade de manutenção são destaques na 345 GC. Adicione uma cabine ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) silenciosa e confortável, controles fáceis de usar e várias opções de acessórios Cat e você terá uma escavadeira resistente capaz de executar uma variedade de tarefas.

Vantagens

Até 25% maior eficiência de combustível

A 345 GC realiza o trabalho de forma eficiente e confiável com potência e controle equilibrados.

Nova cabine com mais conforto e segurança

Assento ajustável, controles fáceis de alcançar e proteção ROPS com certificação ISO criam um ambiente de trabalho mais agradável e seguro.

Até 35% custos de manutenção mais baixos

Aumente o tempo de atividade e reduza os custos com intervalos de manutenção prolongados.

Especificações de Produto para 345 GC

Potência Líquida – ISO 9249 346 hp 258 kW
Modelo do motor Cat C9.3 Cat C9.3
Potência do Motor - ISO 14396:2002 347 hp 259 kW
Diâmetro interno 5 in 115 mm
Curso 6 in 149 mm
Deslocamento 568 pol³ 9.3 l
Peso operacional 93000 lb 42200 kg
Profundidade Máxima de Escavação 23.6 pé 7200 mm
Lança Alcance de 6,9 m (22,8"") Alcance de 6,9 m (22,8"")
Braço R2.9TB (9 pés 6 pol) R2.9TB (9 pés 6 pol)
Caçamba HD 2,41 m³ (3,15 yd³) HD 2,41 m³ (3,15 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 37 pé 11290 mm
Altura Máxima de Corte 34.6 pé 10540 mm
Altura Máxima de Carregamento 23.7 pé 7210 mm
Altura Mínima de Carregamento 10.3 pé 3130 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 23 pé 7040 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 17.7 pé 5390 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 52860 lbf 235 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 40530 lbf 180 kN
Sistema Principal – Fluxo Máximo 630 l/min (166 gal/min) 630 l/min (166 gal/min)
Pressão Máxima – Equipamento 5076 psi 35000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5076 psi 35000 kPa
Pressão Máxima – Giro 4061 psi 28000 kPa
Velocidade de Giro 8.27 r/min 8.27 r/min
Torque de Giro Máximo 114543 pé·lbf 155 kN·m
Capacidade do tanque de combustível 158.5 gal (EUA) 600 l
Óleo do motor 8.5 gal (EUA) 32 l
Reservatório hidráulico 49.1 gal (EUA) 186 l
Sistema de arrefecimento 10.5 gal (EUA) 40 l
Comando de Giro 3.6 gal (EUA) 13.5 l
Comando Final – Cada 2.1 gal (EUA) 8 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 111.7 gal (EUA) 423 l
Lança Alcance de 6,9 m (22,8"") Alcance de 6,9 m (22,8"")
Braço R2.9TB (9 pés 6 pol) R2.9TB (9 pés 6 pol)
Caçamba HD 2,41 m³ (3,15 yd³) HD 2,41 m³ (3,15 yd³)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 10.6 pé 3230 mm
Altura do Corrimão 11.1 pé 3370 mm
Comprimento de Transporte 38.1 pé 11600 mm
Raio de Giro Traseiro 11.6 pé 3530 mm
Folga do Contrapeso 4.3 pé 1300 mm
Vão livre sobre o solo 1.7 pé 520 mm
Comprimento da Esteira 16.5 pé 5030 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 13.3 pé 4040 mm
Bitola da Esteira 9 pé 2740 mm
Largura de Transporte 11 pé 3340 mm

345 GC Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

CABINE

  • ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), supressão de ruído padrão
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Assento ajustável mecanicamente

MOTOR

  • Dois modos selecionáveis: Potência, Inteligente
  • Controle automático de rotação do motor
  • Capacidade de até 3.300 m (10.830 pés) de altitude
  • Recurso de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Recurso de partida a frio a -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Capacidade para biodiesel até B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento de fluido hidráulico automático
  • Válvula de despejo de giro reverso
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Percurso com duas velocidades
  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável
  • Material rodante longo

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Olhal de reboque na estrutura de base (Conformidade com ISO 15818)
  • Contrapeso de 9 m (19.842 lb)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x2)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luz de LED do chassi, luzes da lança esquerda e direita, luzes da cabine

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Product Link
  • Parada do martelo automático

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Localização agrupada dos filtros de combustível e óleo do motor
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Ferramenta externa/caixa de armazenamento travável
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Corrimão e alça do lado direito (em conformidade com a ISO 2867)
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Pacote padrão do espelho de visibilidade
  • Interruptor de desligamento do motor secundário no nível do solo
  • Câmeras de visão lateral direita e traseira

345 GC Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

CABINE

  • Direção por Braço Cat

MOTOR

  • Aquecedores do bloco de partida a frio
  • Recurso de partida a frio a -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Giro preciso
  • Circuito auxiliar bidirecional combinado
  • Circuito auxiliar bidirecional combinado com filtro de retorno do martelo

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas de esteira de garra dupla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira HD de garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 700 mm (28 pol)

LANÇAS E BRAÇOS

  • Lança de grande volume de 6,55 (21 pés 6 pol)
  • Lança de alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol)
  • Braço de alta produtividade de 2,55 m (8 pés 4 pol)
  • Braço de alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol)
  • Braço de alcance HD de 2,9 m (9 pés 6 pol)
  • Braço de alta produtividade de 3 m (9 pés 10 pol)
  • Braço de alcance de 3,35 m (11 pés)
  • Braço de alcance HD de 3,35 m (11 pés)

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Bomba de reabastecimento elétrico com desligamento automático

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 345 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Escavadeira Hidráulica 345 GC

Escavadeira Hidráulica 345 GC

Escavadeira Hidráulica 345 GC

Escavadeira Hidráulica 345 GC

Escavadeira Hidráulica 345 GC

Escavadeira Hidráulica 345 GC

Escavadeira Hidráulica 345 GC
Escavadeira Hidráulica 345 GC
Escavadeira Hidráulica 345 GC
Escavadeira Hidráulica 345 GC
Escavadeira Hidráulica 345 GC
Escavadeira Hidráulica 345 GC

Cat® 345GC | Especialista do Produto

Cat® 345GC | Especialista do Produto