Caçamba Reforçada de 1650 mm (66 pol): 528-4551

Serviço Pesado Caçamba Reforçada de 1650 mm (66 pol): 528-4551

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
66 pol
1650 mm
Capacidade
3.15 yd³
2.41 m³
Weight
4870 lb
2209 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa. Nem todos os acessórios estão disponíveis em todas as regiões. Consulte o revendedor Cat para obter os acessórios específicos disponíveis em sua região.

Especificações de Produto para Caçamba Reforçada de 1650 mm (66 pol): 528-4551

Largura 66 pol 1650 mm
Capacidade 3.15 yd³ 2.41 m³
Weight 4870 lb 2209 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 7 7
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba Reforçada de 1650 mm (66 pol): 528-4551 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Pesados

Fotos

Fotos

Caçamba para Serviços Pesados
Fotos
Fotos

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba Reforçada de 1650 mm (66 pol): 528-4551

Exibir Mais Ofertas