Caçamba Reforçada de 1650 mm (65 pol): 518-9320

Serviço Pesado Caçamba Reforçada de 1650 mm (65 pol): 518-9320

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
65 pol
1650 mm
Capacidade
3.62 yd³
2.77 m³
Weight
5494 lb
2492 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa. Nem todos os acessórios estão disponíveis em todas as regiões. Consulte o revendedor Cat para obter os acessórios específicos disponíveis em sua região.

Especificações de Produto para Caçamba Reforçada de 1650 mm (65 pol): 518-9320

Largura 65 pol 1650 mm
Capacidade 3.62 yd³ 2.77 m³
Weight 5494 lb 2492 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 4 4
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba Reforçada de 1650 mm (65 pol): 518-9320 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Pesados

Fotos

Fotos

Caçamba para Serviços Pesados
Fotos
Fotos