1,6 m³ (2,1 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento 1,6 m³ (2,1 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
94.5 pulg
2401 mm
Peso
1492.1 lb
676.79 kg
Altura
42.5 pulg
1080 mm

Descripción general

Los cucharones de uso general de piso plano de la Serie Performance cuentan con un piso plano largo que ofrece mejores resultados en las operaciones de arrastre en retroceso y nivelación.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Aplicación

Ideales para la nivelación preliminar, utilizando la cuchilla trasera, la carga y la manipulación. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.
Cat

Diseño resistente

Las placas de desgaste adicionales en la superficie inferior del cucharón mejoran la vida útil del mismo en las aplicaciones de agregados en curso.
Cat

Tecnología de la Serie Performance

Tecnología de la Serie Performance: las innovaciones en el diseño de los cucharones mejoran su capacidad de carga, lo que aumenta la productividad y disminuye los costos de combustible.
Cat

Uso máximo de la máquina

La capacidad y las características de carga del cucharón se adaptan a las capacidades de la máquina para garantizar el máximo uso y productividad.

Especificaciones del producto para 1,6 m³ (2,1 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada

Ancho 94.5 pulg 2401 mm
Peso 1492.1 lb 676.79 kg
Altura 42.5 pulg 1080 mm
Longitud 41.4 pulg 1051 mm
Capacidad 2.1 yd³ 1.6 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador ISO Acoplador ISO

Vea cómo 1,6 m³ (2,1 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha