1,5 m³ (2,0 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada

Cucharones de uso general - Serie Performance 1,5 m³ (2,0 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
94.5 pulg
2401 mm
Peso
1304.9 lb
591.9 kg
Altura
42.5 pulg
1080 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Cat

Aplicación

Los cucharones de la Serie Performance mejoran la productividad, aumentan la retención de material y reducen el consumo de combustible con un trabajo en la pila más fácil para una amplia variedad de aplicaciones. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.
Cat

Forma del perfil

Perfil de la Serie Performance para una carga fácil y una máxima carga de transporte.
Cat

Barras laterales redondeadas

Las barras laterales redondeadas penetrantes ayudan a canalizar el material hacia el cucharón, con lo que se retiene más material con menos derrame.
Cat

Plano de impacto

El plano de impacto mejorado ofrece mejores líneas de visión para realizar ciclos de carga con mayor rapidez.
Cat

Diseño de garganta abierta

El diseño de garganta abierta mejora el tamaño del montón y el factor de llenado.

Especificaciones del producto para 1,5 m³ (2,0 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada

Ancho 94.5 pulg 2401 mm
Peso 1304.9 lb 591.9 kg
Altura 42.5 pulg 1080 mm
Longitud 41.3 pulg 1049 mm
Capacidad 2 yd³ 1.5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador ISO Acoplador ISO

Vea cómo 1,5 m³ (2,0 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  1,5 m³ (2,0 yd³), acoplador ISO, cuchilla empernada

Ver más ofertas