Descripción general
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Especificaciones principales
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Se muestran 1-6 de 5
| Ancho | 80.1 pulg 2035.4 mm |
| Peso | 849 lb 385.1 kg |
| Altura | 36.2 pulg 919 mm |
| Longitud | 35.2 pulg 893 mm |
| Capacidad | 1.3 yd³ 1 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha