3,5 m3 (4,6 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Cucharones de material liviano de la serie Performance 3,5 m3 (4,6 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
100.4 pulg
2549 mm
Peso
2081.2 lb
944 kg
Altura
58.4 pulg
1483 mm

Descripción general

La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.

Especificaciones del producto para 3,5 m3 (4,6 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Ancho 100.4 pulg 2549 mm
Peso 2081.2 lb 944 kg
Altura 58.4 pulg 1483 mm
Longitud 63 pulg 1601 mm
Capacidad 4.6 yd³ 3.5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 3,5 m3 (4,6 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  3,5 m3 (4,6 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Ver más ofertas