1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador IT, cuchilla empernada

1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador IT, cuchilla empernada Cucharones de uso general - Serie Performance

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
94.5 pulg
2401 mm
Peso
1470 lb
666.79 kg
Altura
45.6 pulg
1159 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Cat

Aplicación

Los cucharones de la Serie Performance mejoran la productividad, aumentan la retención de material y reducen el consumo de combustible con un trabajo en la pila más fácil para una amplia variedad de aplicaciones. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.
Cat

Forma del perfil

Perfil de la Serie Performance para una carga fácil y una máxima carga de transporte.
Cat

Barras laterales redondeadas

Las barras laterales redondeadas penetrantes ayudan a canalizar el material hacia el cucharón, con lo que se retiene más material con menos derrame.
Cat

Plano de impacto

El plano de impacto mejorado ofrece mejores líneas de visión para realizar ciclos de carga con mayor rapidez.
Cat

Diseño de garganta abierta

El diseño de garganta abierta mejora el tamaño del montón y el factor de llenado.

Especificaciones del producto para 1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador IT, cuchilla empernada

Ancho 94.5 pulg 2401 mm
Peso 1470 lb 666.79 kg
Altura 45.6 pulg 1159 mm
Longitud 48.9 pulg 1241 mm
Capacidad 2.5 yd³ 1.9 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo 1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador IT, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha