Toma en estudio

Cucharones de material liviano de la serie Performance 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
100.4 pulg
2549 mm
Peso
1772.5 lb
804 kg
Altura
49.9 pulg
1267 mm

Descripción general

La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.

Especificaciones del producto para 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada

Ancho 100.4 pulg 2549 mm
Peso 1772.5 lb 804 kg
Altura 49.9 pulg 1267 mm
Longitud 57.8 pulg 1467 mm
Capacidad 3.3 yd³ 2.5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador ISO Acoplador ISO

Vea cómo 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha