Descripción general
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Especificaciones principales
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Se muestran 1-6 de 5
| Ancho | 74 pulg 1880 mm |
| Peso | 789.9 lb 358.29 kg |
| Altura | 36.2 pulg 919 mm |
| Longitud | 35 pulg 890 mm |
| Capacidad | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha