Toma en estudio

Cucharones de uso general - Serie Performance 1,7 m3 (2,2 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
94.5 pulg
2401 mm
Peso
1519 lb
689 kg
Altura
49.2 pulg
1250 mm

Descripción general

Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.

Especificaciones del producto para 1,7 m3 (2,2 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Ancho 94.5 pulg 2401 mm
Peso 1519 lb 689 kg
Altura 49.2 pulg 1250 mm
Longitud 43.9 pulg 1114 mm
Capacidad 2.2 yd³ 1.7 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 1,7 m3 (2,2 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha