Toma en estudio

Cucharones de material liviano de la serie Performance 3,0 m3 (3,9 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
100.4 pulg
2549 mm
Peso
1909.2 lb
866 kg
Altura
55.3 pulg
1404 mm

Descripción general

La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.

Especificaciones del producto para 3,0 m3 (3,9 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada

Ancho 100.4 pulg 2549 mm
Peso 1909.2 lb 866 kg
Altura 55.3 pulg 1404 mm
Longitud 58 pulg 1472 mm
Capacidad 3.9 yd³ 3 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador ISO Acoplador ISO

Vea cómo 3,0 m3 (3,9 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  3,0 m3 (3,9 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada

Ver más ofertas