1,8 m3 (2.4 yd3), acoplador ISO, dientes soldados

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento 1,8 m3 (2.4 yd3), acoplador ISO, dientes soldados

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
95.8 pulg
2434 mm
Peso
1490.1 lb
675.9 kg
Altura
45.4 pulg
1152 mm

Descripción general

Los cucharones de uso general de piso plano de la Serie Performance cuentan con un piso plano largo que ofrece mejores resultados en las operaciones de arrastre en retroceso y nivelación.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Aplicación

Ideales para la nivelación preliminar, utilizando la cuchilla trasera, la carga y la manipulación. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.
Cat

Diseño resistente

Las placas de desgaste adicionales en la superficie inferior del cucharón mejoran la vida útil del mismo en las aplicaciones de agregados en curso.
Cat

Tecnología de la Serie Performance

Tecnología de la Serie Performance: las innovaciones en el diseño de los cucharones mejoran su capacidad de carga, lo que aumenta la productividad y disminuye los costos de combustible.
Cat

Uso máximo de la máquina

La capacidad y las características de carga del cucharón se adaptan a las capacidades de la máquina para garantizar el máximo uso y productividad.

Especificaciones del producto para 1,8 m3 (2.4 yd3), acoplador ISO, dientes soldados

Ancho 95.8 pulg 2434 mm
Peso 1490.1 lb 675.9 kg
Altura 45.4 pulg 1152 mm
Longitud 49.3 pulg 1253 mm
Capacidad 2.4 yd³ 1.8 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Número de dientes 8 8
Tipo de interfaz Acoplador ISO Acoplador ISO

Vea cómo 1,8 m3 (2.4 yd3), acoplador ISO, dientes soldados se compara otros productos consultados con frecuencia.