3,5 m3 (4,6 yd3), con pasador y cuchilla empernada

3,5 m3 (4,6 yd3), con pasador y cuchilla empernada Cucharones de material liviano de la serie Performance

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
100.4 pulg
2549 mm
Peso
2067.9 lb
938 kg
Altura
58.5 pulg
1486 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Cat

Aplicación

Diseñado para manipular materiales de baja densidad el como mantillo, las virutas de madera, la capa superior del suelo seco, los fertilizantes, el alimento para ganado y la nieve. Los cucharones para materiales livianos de la serie Performance ofrecen más capacidad para aplicaciones con materiales de densidad liviana en agricultura, manipulación de desperdicios y otros segmentos. En general, para estas aplicaciones se necesitan fuerzas de desprendimiento de moderadas a livianas. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.
Cat

Alta capacidad

La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos. La forma óptima del cucharón permite cargar materiales livianos de hasta 1.150 kg/L (1.600 lb/yd3).
Cat

Carga superior

La longitud prolongada del suelo del cucharón, combinada con la envoltura trasera de radio grande, proporciona carga y descarga superiores de materiales, lo que genera mayores cargas útiles y tiempos de ciclo más rápidos.
Cat

Protección contra derrames integrada

El protector contra derrames integrado ofrece protección al varillaje de la máquina y mejora la retención de la carga al evitar los derrames de material.
Cat

Ranuras de visibilidad integradas con cubiertas extraíbles

Aproveche la visibilidad integrada de la cuchilla durante el funcionamiento. Las ranuras de visibilidad se pueden cerrar cuando se trabaja con material suelto con partículas pequeñas para aumentar la capacidad y evitar la pérdida de material.
Cat

Diseño resistente

La base y las cuchillas laterales de acero endurecido proporcionan una excelente penetración, durabilidad y vida útil de desgaste.

Especificaciones del producto para 3,5 m3 (4,6 yd3), con pasador y cuchilla empernada

Ancho 100.4 pulg 2549 mm
Peso 2067.9 lb 938 kg
Altura 58.5 pulg 1486 mm
Longitud 65.5 pulg 1663 mm
Capacidad 4.6 yd³ 3.5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 3,5 m3 (4,6 yd3), con pasador y cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  3,5 m3 (4,6 yd3), con pasador y cuchilla empernada

Ver más ofertas