Descripción general
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Especificaciones principales
Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.
Se muestran 1-6 de 5
| Ancho | 81.1 pulg 2060 mm |
| Peso | 888 lb 402.79 kg |
| Altura | 36.9 pulg 937 mm |
| Longitud | 37.3 pulg 948 mm |
| Capacidad | 1.4 yd³ 1.1 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha