Descripción general
Los cucharones de uso general de piso plano de la Serie Performance cuentan con un piso plano largo que ofrece mejores resultados en las operaciones de arrastre en retroceso y nivelación.
Especificaciones principales
Los cucharones de uso general de piso plano de la Serie Performance cuentan con un piso plano largo que ofrece mejores resultados en las operaciones de arrastre en retroceso y nivelación.
Se muestran 1-6 de 4
| Ancho | 95.8 pulg 2434 mm |
| Peso | 1377.9 lb 625 kg |
| Altura | 40.3 pulg 1023 mm |
| Longitud | 46.5 pulg 1181 mm |
| Capacidad | 2.1 yd³ 1.6 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
| Número de dientes | 8 8 |
| Tipo de interfaz | Acoplador ISO Acoplador ISO |
Ver más ofertas