2,5 m³ (3,3 yd³), con pasador, cuchilla empernada

Cucharones de material liviano de la serie Performance 2,5 m³ (3,3 yd³), con pasador, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
100.4 pulg
2549 mm
Peso
1799 lb
816 kg
Altura
49.9 pulg
1267 mm

Descripción general

La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.

Especificaciones del producto para 2,5 m³ (3,3 yd³), con pasador, cuchilla empernada

Ancho 100.4 pulg 2549 mm
Peso 1799 lb 816 kg
Altura 49.9 pulg 1267 mm
Longitud 56.8 pulg 1443 mm
Capacidad 3.3 yd³ 2.5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 2,5 m³ (3,3 yd³), con pasador, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  2,5 m³ (3,3 yd³), con pasador, cuchilla empernada

Ver más ofertas