| Ancho | 93.1 pulg 2366 mm |
| Altura | 62.3 pulg 1583 mm |
| Peso | 3245.2 lb 1472 kg |
| Longitud | 65.9 pulg 1675 mm |
| Capacidad | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Grosor de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador HPL-ISO Acoplador HPL-ISO |
| Sistema hidráulico necesario | Tercera función Tercera función |
Cucharones de descarga alta 2,5 m³ (3,3 yd³), acoplador HPL-ISO, cuchilla empernada
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Ancho
- 93.1 pulg
- 2366 mm
- Altura
- 62.3 pulg
- 1583 mm
- Peso
- 3245.2 lb
- 1472 kg
Descripción general
Una mayor altura de descarga significa un mayor rendimiento en aplicaciones de carga.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 2,5 m³ (3,3 yd³), acoplador HPL-ISO, cuchilla empernada
Vea cómo 2,5 m³ (3,3 yd³), acoplador HPL-ISO, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.
Cucharones para cargadores de ruedas compactos
2,5 m³ (3,3 yd³), acoplador HPL-ISO, cuchilla empernada
Seleccionado
- Ancho
- 93.1 pulg
- 2366 mm
- Altura
- 62.3 pulg
- 1583 mm
- Peso
- 3245.2 lb
- 1472 kg
Cucharones para cargadores de ruedas compactos
2,1 m³ (2,7 yd³), acoplador IT, cuchilla empernada
- Ancho
- 93.1 pulg
- 2366 mm
- Altura
- 58 pulg
- 1472 mm
- Peso
- 3157 lb
- 1432 kg
Cucharones para cargadores de ruedas compactos
2,5 m³ (3,3 yd³), acoplador IT, cuchilla empernada
- Ancho
- 93.1 pulg
- 2366 mm
- Altura
- 62.3 pulg
- 1583 mm
- Peso
- 3240.8 lb
- 1470 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Explorar las ofertas vigentes para 2,5 m³ (3,3 yd³), acoplador HPL-ISO, cuchilla empernada
Ver más ofertas