Toma en estudio
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Fotografías (7)

3,0 m3 (3,9 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada Cucharones de material liviano de la serie Performance

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
100.4 pulg
2549 mm
Peso
1948.9 lb
884 kg
Altura
55.2 pulg
1402 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Aplicación

Diseñado para manipular materiales de baja densidad el como mantillo, las virutas de madera, la capa superior del suelo seco, los fertilizantes, el alimento para ganado y la nieve. Los cucharones para materiales livianos de la serie Performance ofrecen más capacidad para aplicaciones con materiales de densidad liviana en agricultura, manipulación de desperdicios y otros segmentos. En general, para estas aplicaciones se necesitan fuerzas de desprendimiento de moderadas a livianas. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.
Cat

Alta capacidad

La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Cat

Carga superior

La longitud prolongada del suelo del cucharón, combinada con la envoltura trasera de radio grande, proporciona carga y descarga superiores de materiales, lo que genera mayores cargas útiles y tiempos de ciclo más rápidos.
Cat

Diseño resistente

La base y las cuchillas laterales de acero endurecido proporcionan una excelente penetración, durabilidad y vida útil de desgaste.

Especificaciones del producto para 3,0 m3 (3,9 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Ancho 100.4 pulg 2549 mm
Peso 1948.9 lb 884 kg
Altura 55.2 pulg 1402 mm
Longitud 57.9 pulg 1471 mm
Capacidad 3.9 yd³ 3 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 3,0 m3 (3,9 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Explorar las ofertas vigentes para  3,0 m3 (3,9 yd3), acoplador Fusion™, cuchilla empernada

Ver más ofertas