1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada

Cucharones de uso general - Serie Performance 1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
94.5 pulg
2401 mm
Peso
1470 lb
666.79 kg
Altura
45.6 pulg
1159 mm

Descripción general

Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.

Especificaciones del producto para 1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada

Ancho 94.5 pulg 2401 mm
Peso 1470 lb 666.79 kg
Altura 45.6 pulg 1159 mm
Longitud 46.9 pulg 1190 mm
Capacidad 2.5 yd³ 1.9 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador ISO Acoplador ISO

Vea cómo 1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada

Ver más ofertas