Descripción general
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Especificaciones principales
La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Se muestran 1-6 de 6
| Ancho | 100.4 pulg 2549 mm |
| Peso | 2041.5 lb 926 kg |
| Altura | 58.5 pulg 1486 mm |
| Longitud | 63.1 pulg 1602 mm |
| Capacidad | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
| Grosor de la cuchilla | 0.7 pulg 19 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador ISO Acoplador ISO |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Ver más ofertas