Toma en estudio

Cucharones de uso general - Serie Performance 1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador Fusion™, dientes empernados

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
95.9 pulg
2435 mm
Peso
1618.2 lb
734 kg
Altura
52.4 pulg
1331 mm

Descripción general

Los cucharones de uso general de la Serie Performance ofrecen factores de llenado y retención de material más altos en trabajos de carga y transporte, así como en tareas de explanación, nivelación y descarga, en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.

Especificaciones del producto para 1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador Fusion™, dientes empernados

Ancho 95.9 pulg 2435 mm
Peso 1618.2 lb 734 kg
Altura 52.4 pulg 1331 mm
Longitud 51.3 pulg 1302 mm
Capacidad 2.5 pie³ 1.9 L
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador Fusion™, dientes empernados se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1,9 m3 (2,5 yd3), acoplador Fusion™, dientes empernados

Ver más ofertas