2,1 m³ (2,7 yd³), acoplador IT, cuchilla empernada

Cucharones de descarga alta 2,1 m³ (2,7 yd³), acoplador IT, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
93.1 pulg
2366 mm
Altura
58 pulg
1472 mm
Peso
3157 lb
1432 kg

Descripción general

Una mayor altura de descarga significa un mayor rendimiento en aplicaciones de carga.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 9

Cat

Aplicación

Están diseñados con una mayor altura de descarga para lograr una mejor carga de los camiones.
Protector contra derrames con ranuras de visibilidad

Protector contra derrames con ranuras de visibilidad

Este protector desvía el exceso de material de los pasadores de articulación, los brazos de levantamiento, los cilindros hidráulicos y los sensores de inclinación para proteger la máquina de posibles daños. También ofrece al operador una buena visibilidad hacia adelante.
Deflector trasero de residuos

Deflector trasero de residuos

El deflector trasero de residuos está diseñado para desviar el material y alejarlo del bastidor del cucharón a fin de protegerlo de la suciedad y los daños.
Topes de inclinación hacia atrás

Topes de inclinación hacia atrás

Los 4 topes de descarga no metálicos reducen las cargas de impacto y protegen los cilindros. Además, 2 topes de descarga metálicos evitan la sobrecarga de los topes no metálicos y previenen el centrado excesivo del cilindro.
Topes de descarga de cucharones no metálicos

Topes de descarga de cucharones no metálicos

Los topes de descarga del cucharón no metálicos están diseñados para reducir las cargas de impacto, proteger los cilindros y evitar el centrado excesivo del cucharón.
Refuerzos de las esquinas del cucharón

Refuerzos de las esquinas del cucharón

Se agregaron refuerzos de las esquinas del cucharón para endurecer el cucharón y protegerlo contra la flexión y el agrietamiento de las soldaduras.

Especificaciones del producto para 2,1 m³ (2,7 yd³), acoplador IT, cuchilla empernada

Ancho 93.1 pulg 2366 mm
Altura 58 pulg 1472 mm
Peso 3157 lb 1432 kg
Longitud 64.8 pulg 1645 mm
Capacidad 2.7 yd³ 2.1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT
Sistema hidráulico necesario Tercera función Tercera función

Vea cómo 2,1 m³ (2,7 yd³), acoplador IT, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.