3,0 m3 (3,9 yd3), acoplador IT, cuchilla empernada

Cucharones de material liviano de la serie Performance 3,0 m3 (3,9 yd3), acoplador IT, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
100.4 pulg
2549 mm
Peso
1882.7 lb
854 kg
Altura
55.3 pulg
1404 mm

Descripción general

La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.

Especificaciones del producto para 3,0 m3 (3,9 yd3), acoplador IT, cuchilla empernada

Ancho 100.4 pulg 2549 mm
Peso 1882.7 lb 854 kg
Altura 55.3 pulg 1404 mm
Longitud 59.7 pulg 1517 mm
Capacidad 3.9 yd³ 3 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo 3,0 m3 (3,9 yd3), acoplador IT, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  3,0 m3 (3,9 yd3), acoplador IT, cuchilla empernada

Ver más ofertas