1,15 m3 (1,5 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

1,15 m3 (1,5 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan Bucket Serbaguna

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
81.9 in
2080 mm
Bobot
987.7 lb
448 kg
Tinggi
37.6 in
954 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Pelat Samping Melengkung

Pelat Samping Melengkung

Didesain untuk meningkatkan retensi material saat pemuatan truk atau bekerja pada permukaan yang kasar dan tidak rata.
Tabung Torsi Atas Flat

Tabung Torsi Atas Flat

Tabung torsi atas flat paralel dengan pinggiran tajam untuk referensi permukaan tanah yang lebih baik (yang selaras dengan semua loader bucket Cat lainnya). Ini mengurangi keausan pinggiran tajam dan meningkatkan kemampuan perataan. Sudut dan penempatan pinggiran dapat lebih mudah diukur dari dalam kabin.
Desain yang Kokoh

Desain yang Kokoh

Selongsong torsi atas dan bawah serta dinding samping yang tebal memberikan kekuatan tambahan dan peningkatan daya tahan pada aplikasi agresif.
Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Bucket tersedia dengan pinggiran tajam dibautkan atau gigi dibautkan.
Cat

Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Bucket dasar juga tersedia dengan pinggiran tajam dibautkan dan gigi dibautkan.

Spesifikasi Produk untuk 1,15 m3 (1,5 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 81.9 in 2080 mm
Bobot 987.7 lb 448 kg
Tinggi 37.6 in 954 mm
Panjang 38.6 in 981 mm
Kapasitas 1.5 yd³ 1.15 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1,15 m3 (1,5 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1,15 m3 (1,5 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lihat Penawaran Lainnya