Ikhtisar
Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.
Spesifikasi Utama
Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 80.2 in 2036 mm |
| Bobot | 870.8 lb 395 kg |
| Tinggi | 36.2 in 920 mm |
| Panjang | 39 in 991 mm |
| Kapasitas | 1.4 yd³ 1.05 m³ |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.7 in 19 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan