Ikhtisar
Kapasitas tinggi meningkatkan produktivitas dalam menangani material ringan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 4
| Lebar | 81.9 in 2080 mm |
| Bobot | 1146.4 lb 520 kg |
| Tinggi | 40 in 1015 mm |
| Panjang | 47.4 in 1205 mm |
| Kapasitas | 2 yd³ 1.55 m³ |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.8 in 20 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan