1,7 m3 (2,2 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut

1,7 m3 (2,2 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut Bucket Serba Guna – Seri Performance

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
94.5 in
2401 mm
Bobot
1519 lb
689 kg
Tinggi
49.2 in
1250 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Cat

Aplikasi

Bucket Seri Performance meningkatkan produktivitas, menambah retensi material, dan mengurangi konsumsi bahan bakar dengan pekerjaan penimbunan yang lebih mudah di berbagai aplikasi. Faktor pengisian untuk bucket Seri Performance dapat ditingkatkan hingga 115% dari kapasitas maksimal yang ditentukan.
Cat

Bentuk Profil

Profil Seri Performance untuk dengan mudah memuat dan membawa beban maksimum.
Cat

Batang Samping Melingkar

Sidebar bundar yang tembus membantu menyalurkan material ke dalam bucket, menampung lebih banyak material dengan tumpahan yang minimal.
Cat

Strike Plane

Peningkatan pada strike plane menghasilkan garis pandang yang lebih baik untuk siklus pemuatan yang lebih cepat.
Cat

Desain Leher Terbuka

Desain leher terbuka meningkatkan ukuran munjung dan faktor pengisian

Spesifikasi Produk untuk 1,7 m3 (2,2 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut

Lebar 94.5 in 2401 mm
Bobot 1519 lb 689 kg
Tinggi 49.2 in 1250 mm
Panjang 43.9 in 1114 mm
Kapasitas 2.2 yd³ 1.7 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler

Lihat bagaimana 1,7 m3 (2,2 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1,7 m3 (2,2 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut

Lihat Penawaran Lainnya