0,95 m3 (1,25 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan

Bucket Serbaguna 0,95 m3 (1,25 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
74.4 in
1890 mm
Bobot
879.6 lb
399 kg
Tinggi
36.8 in
935 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Pelat Samping Melengkung

Pelat Samping Melengkung

Didesain untuk meningkatkan retensi material saat pemuatan truk atau bekerja pada permukaan yang kasar dan tidak rata.
Tabung Torsi Atas Flat

Tabung Torsi Atas Flat

Tabung torsi atas flat paralel dengan pinggiran tajam untuk referensi permukaan tanah yang lebih baik (yang selaras dengan semua loader bucket Cat lainnya). Ini mengurangi keausan pinggiran tajam dan meningkatkan kemampuan perataan. Sudut dan penempatan pinggiran dapat lebih mudah diukur dari dalam kabin.
Desain yang Kokoh

Desain yang Kokoh

Selongsong torsi atas dan bawah serta dinding samping yang tebal memberikan kekuatan tambahan dan peningkatan daya tahan pada aplikasi agresif.
Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Bucket tersedia dengan pinggiran tajam dibautkan atau gigi dibautkan.
Cat

Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Bucket dasar juga tersedia dengan pinggiran tajam dibautkan dan gigi dibautkan.

Spesifikasi Produk untuk 0,95 m3 (1,25 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 74.4 in 1890 mm
Bobot 879.6 lb 399 kg
Tinggi 36.8 in 935 mm
Panjang 35.6 in 903 mm
Kapasitas 1.25 yd³ 0.95 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Coupler HPL-V Coupler HPL-V

Lihat bagaimana 0,95 m3 (1,25 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.