0,8 m3 (1,0 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

0,8 m3 (1,0 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan Bucket Multiguna

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
74.4 in
1890 mm
Bobot
1177 lb
533.9 kg
Tinggi
37.1 in
943 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Cat

Aplikasi

Ideal untuk pekerjaan menggali, membuldoser, menjepit, menyeret mundur, membuat kemiringan, dan meratakan dalam aplikasi konstruksi, penataan lahan, industri, dan penghancuran.
Cat

Penambahan Keserbagunaan

Daya jepitan yang luar biasa membantu Anda mencengkeram beragam objek berukuran besar dengan bentuk yang tidak beraturan seperti pohon, tunggul pohon yang goyah, semak, serpihan dan pipa daur ulang, sehingga meningkatkan keserbagunaan alat berat.
Cat

Aplikasi Pembuldoseran

Rahang clam bucket yang terbuka memungkinkan bucket digunakan sebagai blade pembuldoseran.
Cat

Pinggiran Clam Bergerigi

Pinggiran samping clam yang bergerigi menyediakan permukaan pencengkeraman untuk menahan material.
Cat

Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Bucket dasar juga tersedia dengan pinggiran tajam dibautkan dan gigi dibautkan.

Spesifikasi Produk untuk 0,8 m3 (1,0 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 74.4 in 1890 mm
Bobot 1177 lb 533.9 kg
Tinggi 37.1 in 943 mm
Panjang 35.1 in 892 mm
Kapasitas 1 yd³ 0.8 m³
Bukaan Jaw 21.7 in 551 mm
Sudut Clam 66 derajat 66 derajat
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 0,8 m3 (1,0 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 0,8 m3 (1,0 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lihat Penawaran Lainnya