2,1 m3 (2,7 yd3), Coupler IT, Pinggiran Tajam Dibautkan

2,1 m3 (2,7 yd3), Coupler IT, Pinggiran Tajam Dibautkan Bucket Buang Tinggi

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
93.1 in
2366 mm
Tinggi
58 in
1472 mm
Bobot
3157 lb
1432 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Cat

Aplikasi

Dirancang dengan peningkatan ketinggian buang untuk pemuatan truk yang lebih baik.
Pelindung Tumpahan dengan Slot Visibilitas

Pelindung Tumpahan dengan Slot Visibilitas

Mengalihkan luapan dari pin engsel, lift arm, silinder hidraulik, dan sensor kemiringan membantu melindungi alat berat dari kerusakan. Juga menciptakan visibilitas ke depan yang baik untuk operator.
Deflektor Serpihan Belakang

Deflektor Serpihan Belakang

Deflektor serpihan belakang dirancang untuk membelokkan material dari rangka bucket untuk melindungi dari kotoran dan kerusakan.
Rack Back Dump Berhenti

Rack Back Dump Berhenti

4 Penghenti buang non logam mengurangi beban kejut dan melindungi silinder.2 Penghenti buang logam mencegah beban berlebih non logam berhenti dan mencegah silinder terlalu ke tengah.
Penghenti Buang Bucket Non Logam

Penghenti Buang Bucket Non Logam

Penghenti pembuangan bucket non logam dirancang untuk mengurangi beban kejut, melindungi silinder, dan menghindari bucket terlalu ke tengah.
Gusset Bucket Sudut

Gusset Bucket Sudut

Gusset bucket sudut ditambahkan untuk memperkukuh bucket dan melindungi terhadap tekukan dan retakan las.

Spesifikasi Produk untuk 2,1 m3 (2,7 yd3), Coupler IT, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 93.1 in 2366 mm
Tinggi 58 in 1472 mm
Bobot 3157 lb 1432 kg
Panjang 64.8 in 1645 mm
Kapasitas 2.7 yd³ 2.1 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka Coupler IT Coupler IT
Hidraulik yang Diperlukan Fungsi Ketiga Fungsi Ketiga

Lihat bagaimana 2,1 m3 (2,7 yd3), Coupler IT, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.