0,6 m3 (0,8 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

0,6 m3 (0,8 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan Bucket Serbaguna

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
70.5 in
1790 mm
Bobot
686.1 lb
311.2 kg
Tinggi
32.4 in
823 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Cat

Aplikasi

Didesain untuk pekerjaan menggali, memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material. Bucket multiguna ini ideal untuk aplikasi konstruksi, penataan lahan, industri, dan aplikasi penghancuran yang lebih agresif.
Cat

Pemuatan Superior

Panjang lantai bucket panjang, bersama dengan pembungkus belakang radius besar, memberikan pemuatan dan pembuangan material yang unggul, menghasilkan muatan yang lebih besar dan waktu siklus yang lebih cepat.
Cat

Desain yang Kokoh

Selongsong torsi atas dan bawah serta dinding samping yang tebal memberikan kekuatan tambahan dan peningkatan daya tahan pada aplikasi agresif.
Cat

Kuat dan Tahan Lama

Pinggiran dasar depan yang diperkeras dan side cutter memberikan penetrasi, daya tahan, dan umur keausan yang luar biasa.
Cat

Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Bucket dasar juga tersedia dengan pinggiran tajam dibautkan dan gigi dibautkan.

Spesifikasi Produk untuk 0,6 m3 (0,8 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 70.5 in 1790 mm
Bobot 686.1 lb 311.2 kg
Tinggi 32.4 in 823 mm
Panjang 31.1 in 790 mm
Kapasitas 0.8 yd³ 0.6 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 0,6 m3 (0,8 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 0,6 m3 (0,8 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lihat Penawaran Lainnya