Ikhtisar
Desain clam memungkinkan kinerja yang unggul di berbagai aplikasi.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 81.1 in 2060 mm |
| Bobot | 1397.7 lb 634 kg |
| Tinggi | 37.4 in 949 mm |
| Panjang | 36.5 in 926 mm |
| Kapasitas | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
| Bukaan Jaw | 29.3 in 743 mm |
| Sudut Clam | 87 derajat 87 derajat |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.8 in 20 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Tipe Antarmuka | ISO Coupler ISO Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan