Ikhtisar
Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.
Spesifikasi Utama
Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 74 in 1880 mm |
| Bobot | 831.1 lb 377 kg |
| Tinggi | 36.2 in 920 mm |
| Panjang | 38.3 in 972 mm |
| Kapasitas | 1.25 yd³ 0.95 m³ |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.8 in 20 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Tipe Antarmuka | Coupler HPL-V Coupler HPL-V |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Lainnya