Ikhtisar
Desain clam memungkinkan kinerja yang unggul di berbagai aplikasi.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 81.9 in 2080 mm |
| Bobot | 1283.1 lb 582 kg |
| Tinggi | 37.4 in 949 mm |
| Panjang | 36.6 in 930 mm |
| Kapasitas | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
| Bukaan Jaw | 24 in 610 mm |
| Sudut Clam | 76 derajat 76 derajat |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.8 in 20 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Lainnya