0,8 m3 (1,0 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan

Bucket Multiguna 0,8 m3 (1,0 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
74.4 in
1890 mm
Bobot
1297.4 lb
588.5 kg
Tinggi
37.1 in
943 mm

Ikhtisar

Desain clam memungkinkan kinerja yang unggul di berbagai aplikasi.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Cat

Aplikasi

Ideal untuk pekerjaan menggali, membuldoser, menjepit, menyeret mundur, membuat kemiringan, dan meratakan dalam aplikasi konstruksi, penataan lahan, industri, dan penghancuran.
Cat

Penambahan Keserbagunaan

Daya jepitan yang luar biasa membantu Anda mencengkeram beragam objek berukuran besar dengan bentuk yang tidak beraturan seperti pohon, tunggul pohon yang goyah, semak, serpihan dan pipa daur ulang, sehingga meningkatkan keserbagunaan alat berat.
Cat

Aplikasi Pembuldoseran

Rahang clam bucket yang terbuka memungkinkan bucket digunakan sebagai blade pembuldoseran.
Cat

Pinggiran Clam Bergerigi

Pinggiran samping clam yang bergerigi menyediakan permukaan pencengkeraman untuk menahan material.
Cat

Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Bucket dasar juga tersedia dengan pinggiran tajam dibautkan dan gigi dibautkan.

Spesifikasi Produk untuk 0,8 m3 (1,0 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 74.4 in 1890 mm
Bobot 1297.4 lb 588.5 kg
Tinggi 37.1 in 943 mm
Panjang 35.6 in 904 mm
Kapasitas 1 yd³ 0.8 m³
Bukaan Jaw 21.7 in 551 mm
Sudut Clam 66 derajat 66 derajat
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Coupler HPL-V Coupler HPL-V

Lihat bagaimana 0,8 m3 (1,0 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.